Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Compact NSX <630A
LV429885 Product picture Schneider Electric

LV429885

Green premium brand logo
LV429885 Product picture Schneider Electric
LV429885
Green premium brand logo

배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Compact
    제품명
    Compact NSX
    제품 또는 구성요소 타입
    회로 차단기
    모델명
    Compact NSX100F
    Application
    Distribution
    극 설명
    4P
    보호된 극 설명
    3t + N / 2
    3t
    3t +1.6 N
    4t
    중성 포지션
    왼쪽
    네트워크 타입
    AC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [In] 정격 전류
    100 A 에서 40 °C
    [Ui] 정격 절연 전압
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz
    제동용량
    F 36 KA 415 V AC
    제동용량
    10 KA 에서 600 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
    25 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
    85 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 508
    22 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    25 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    35 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    36 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    8 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Ics] 정격 차단 용량
    11 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    35 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    36 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    4 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    12.5 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 EN 60947-2
    예 일치되는 IEC 60947-2
    활용 카테고리
    카테고리 A
    트립장치 이름
    Micrologic 5.2 A
    트립장치 테크놀로지
    전자적
    트립장치 보호 기능
    LSI
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60664-1
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    토글
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    백플레이트
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    보조 접점 구성
    없는
    기계적 내구성
    50000 주기
    전기적 내구성
    10000 주기 690 V In 일치되는 IEC 60947-2
    20000 주기 690 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    30000 주기 440 V In 일치되는 IEC 60947-2
    50000 주기 440 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    연결 피치
    35 mm
    로컬 시그널링
    LED 105 % Ir
    LED 90 % Ir
    LED 준비
    중성 보호 설정
    0.5 x Ir 3t + N / 2)
    1 X IR 4t)
    1.6 x Ir 3t + OSN)
    보호 없음 3t)
    보호 타입
    과부하 보호 (장시간)
    짧은 시간 단락-회로 보호
    순간적 단락-회로 보호
    트립장치 등급
    100 A 에서 40 °C
    장시간 픽업 조정 타입 Ir
    조정 가능
    장시간 픽업 조정 범위
    40...100 A
    장시간 지연 조정 타입
    조정 가능
    [tr] 장시간 지연 조정
    15…400 s 에서 1.5 x Ir
    0.35…11 s 에서 7.2 x Ir
    0.5…16 s 에서 6 x Ir
    열 메모리
    트립핑 전후 20분
    단시간 픽업 조정 타입 Isd
    조정 가능
    [Isd] 단시간 픽업 조정 범위
    1.5...10 x Ir
    단시간 지연 조정 타입
    조정 가능
    [tsd] 단시간 지연 조정 범위
    0…0.4 s
    순간적 픽업 조정 타입 Ii
    조정 가능
    순간적 픽업 조정 범위
    1.5...15 x In
    구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI
    있는
    데이터의 통신
    요구 전류 및 전력
    유지보수 지시기
    순간적및 요구 값
    보호 및 경보 설정
    전력 품질
    맥시미터/미니미터
    시간-스탬프된 역사 및 이벤트 테이블
    에너지 미터링
    표시 방식
    LCD 화면표시
    측정의 타입
    전류계
    전기적 데이터 기록
    유지보수 지시기
    높이
    161 mm
    너비
    140 mm
    깊이
    86 mm
    제품 무게
    2.4 kg
    compatibility code
    NSX100
    사용환경
    과전압 카테고리
    Class II
    전기적 쇽 보호 클래스
    클래스 II
    표준
    EN / IEC 60947
    UL 508
    제품 인증
    EAC
    CCC
    Marine
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 IEC 62262
    사용온도
    -35…70 °C
    저장온도
    -55…85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어13
    • 한국어9
    • 영어11
    • 독일어7
    • 러시아어7
    • 스페인어7
    • 이탈리아어7
    • 중국어7
    • 포르투칼어7
    • 프랑스어9
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.4 MB
    날짜 18. 11. 1
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (버전 00)
    설명
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    크기 pdf
    크기 5.3 MB
    날짜 18. 7. 1
    설명
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (버전 00)
    설명
    Compact NSX100-630 - User guide
    크기 pdf
    크기 13.2 MB
    날짜 18. 4. 1
    설명
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Compact circuit breaker (버전 1.0)
    설명
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 pdf
    크기 253.9 KB
    날짜 18. 10. 24
    설명
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker
    문서의 파일
    zip
    546.9 KB
    stp
    909.5 KB
    크기 zip
    크기 1.9 MB
    날짜 12. 6. 22
    문서의 파일
    zip
    546.9 KB
    stp
    909.5 KB
    크기 zip
    크기 6.2 MB
    날짜 08. 8. 4
    크기 zip
    크기 7 MB
    날짜 08. 8. 3
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 4.9 MB
    날짜 17. 12. 21
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D
    설명
    배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D
    설명
    배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 305.5 KB
    날짜 19. 6. 27
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D
    설명
    배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    배선용차단기 Compact NSX100F - Micrologic 5.2 A - 100 A - 4P4D
  • 자세히 보기 View less

    소프트웨어 및 펌웨어

    언어
    • 영어2
    Software - Release Notes
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Micrologic Firmware History (버전 01)
    설명
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - Micrologic control units for Masterpact MTZ circuit breakers- Micrologic trip units for Masterpact NT/NW, Compact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - Micrologic trip units for Compact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    크기 pdf
    크기 728.9 KB
    날짜 19. 3. 1
    설명
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - Micrologic control units for Masterpact MTZ circuit breakers- Micrologic trip units for Masterpact NT/NW, Compact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - Micrologic trip units for Compact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    크기 pdf
    크기 625.7 KB
    날짜 18. 9. 1
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /