Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

LV433546 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Compact NSX

Compact NSX - LV433546

Circuit breakers

LV433546 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Compact NSX
Compact NSX - LV433546
Circuit breakers

배선용차단기 Compact NSX250HB1 - Micrologic 2.2 M - 150 A - 3P3D

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 기본항목
    레인지
    Compact
    제품명
    Compact NSX
    제품 또는 구성요소 타입
    회로 차단기
    모델명
    Compact NSX250HB1
    Application
    모터
    극 설명
    3P
    보호된 극 설명
    3t
    네트워크 타입
    AC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [In] 정격 전류
    220 A ( 65 °C )
    250 A ( 40 °C )
    [Ui] 정격 절연 전압
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz
    breaking capacity code
    HB1 (75 kA) AC
    제동용량
    75 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    85 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    80 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] 정격 차단 용량
    Ics 75 KA 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 85 KA 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 80 kA 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 EN 60947-2
    예 일치되는 IEC 60947-2
    활용 카테고리
    카테고리 A
    트립장치 이름
    Micrologic 2.2 M
    트립장치 테크놀로지
    전자적
    트립장치 보호 기능
    LSoI
    트립장치 등급
    150 A ( 65 °C )
    보호 타입
    Overload protection (long time) L
    Short time short-circuit protection with fixed delay So
    Instantaneous short-circuit protection I
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60664-1
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    토글
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    백플레이트
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    10000 주기 440 V In 일치되는 IEC 60947-2
    10000 주기 690 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    20000 주기 440 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    5000 주기 690 V In 일치되는 IEC 60947-2
    연결 피치
    35 mm
    로컬 시그널링
    LED 95 % Ith
    LED 준비
    모터 트립핑 클래스
    10
    20
    5
    보완 모터 보호
    상 불균형
    장시간 픽업 조정 타입 Ir
    조정 가능 9 설정
    장시간 픽업 조정 범위
    70...150 A
    장시간 지연 조정 타입
    고정
    [tr] 장시간 지연 조정
    10 s 7.2 x Ir 10
    120 s 1.5 x Ir 5
    20 s 7.2 x Ir 20
    240 s 1.5 x Ir 10
    26 s 6 x Ir 20
    480 s 1.5 x Ir 20
    5 s 7.2 x Ir 5
    13.5 s 6 x Ir 10
    6.5 s 6 x Ir 5
    열 메모리
    트립핑 전후 20분
    단시간 픽업 조정 타입 Isd
    조정 가능 9 설정
    [Isd] 단시간 픽업 조정 범위
    5...13 x Ir
    단시간 지연 조정 타입
    고정
    순간적 픽업 조정 타입 Ii
    고정
    순간적 픽업 조정 범위
    2250 A
    높이
    161 mm
    너비
    105 mm
    깊이
    86 mm
    제품 무게
    2.4 kg
    사용환경
    과전압 카테고리
    Class II
    전기적 쇽 보호 클래스
    클래스 II
    표준
    EN / IEC 60947
    제품 인증
    CCC
    Marine
    EAC
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 IEC 62262
    사용온도
    -35...70 °C
    저장온도
    -55...85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    유효한
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월 18 months
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    • 프랑스어
    • 러시아어
    • 이탈리아어
    • 포르투칼어
    • 중국어
    • 스페인어
    • 독일어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (버전 1.7)
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact NSX100-630 - User guide (버전 00)
    날짜 18. 8. 21
    크기 13.2 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact NSX100/250R 3P with electronic trip unit Micrologic 2.2
    CAD files for LV433546: Compact NSX100/250R/HB1/HB2 3P with electronic trip unit Micrologic 2 (버전 1.0)
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (버전 08)
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.