Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

LV433550 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Compact NSX

Compact NSX - LV433550

Circuit breakers

LV433550 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Compact NSX
Compact NSX - LV433550
Circuit breakers

배선용차단기 Compact NSX250HB1 - Micrologic 5.2 E - 160 A - 3P3D

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 기본항목
    레인지
    Compact
    제품명
    Compact NSX
    제품 또는 구성요소 타입
    회로 차단기
    모델명
    Compact NSX250HB1
    Application
    Distribution
    극 설명
    3P
    보호된 극 설명
    3t
    네트워크 타입
    AC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [In] 정격 전류
    250 A ( 40 °C )
    [Ui] 정격 절연 전압
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz
    breaking capacity code
    HB1 (75 kA) AC
    제동용량
    75 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    85 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    80 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] 정격 차단 용량
    Ics 75 KA 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 85 KA 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 80 kA 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 EN 60947-2
    예 일치되는 IEC 60947-2
    활용 카테고리
    카테고리 A
    트립장치 이름
    Micrologic 5.2 E
    트립장치 테크놀로지
    전자적
    트립장치 보호 기능
    LSI
    트립장치 등급
    160 A ( 40 °C )
    보호 타입
    Overload protection (long time) L
    Instantaneous short-circuit protection I
    Short time short-circuit protection S
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60664-1
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    토글
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    백플레이트
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    보조 접점 구성
    없는
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    10000 주기 440 V In 일치되는 IEC 60947-2
    10000 주기 690 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    20000 주기 440 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    5000 주기 690 V In 일치되는 IEC 60947-2
    연결 피치
    35 mm
    로컬 시그널링
    LED 105 % Ir
    LED 90 % Ir
    LED 준비
    장시간 픽업 조정 타입 Ir
    조정 가능 9 설정
    장시간 픽업 조정 범위
    63...160 A
    장시간 지연 조정 타입
    조정 가능
    [tr] 장시간 지연 조정
    15...400 s 1.5 x Ir
    0.35...11 s 7.2 x Ir
    0.5...16 s 6 x Ir
    열 메모리
    트립핑 전후 20분
    단시간 픽업 조정 타입 Isd
    조정 가능 9 설정
    [Isd] 단시간 픽업 조정 범위
    1.5...10 x Ir
    단시간 지연 조정 타입
    조정 가능
    [tsd] 단시간 지연 조정 범위
    0...0.4 s
    순간적 픽업 조정 타입 Ii
    조정 가능
    순간적 픽업 조정 범위
    1.5...15 x In
    구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI
    있는
    데이터의 통신
    요구 전류 및 전력
    에너지 미터링
    순간적및 요구 값
    유지보수 지시기
    맥시미터/미니미터
    전력 품질
    보호 및 경보 설정
    시간-스탬프된 역사 및 이벤트 테이블
    표시 방식
    LCD 화면표시
    측정의 타입
    에너지 미터
    전기적 데이터 기록
    유지보수 지시기
    높이
    161 mm
    너비
    105 mm
    깊이
    86 mm
    제품 무게
    2.4 kg
    사용환경
    과전압 카테고리
    Class II
    전기적 쇽 보호 클래스
    클래스 II
    표준
    EN / IEC 60947
    제품 인증
    CCC
    Marine
    EAC
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 IEC 62262
    사용온도
    -35...70 °C
    저장온도
    -55...85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    유효한
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월 18 months
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    • 프랑스어
    • 러시아어
    • 이탈리아어
    • 포르투칼어
    • 중국어
    • 스페인어
    • 독일어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (버전 1.7)
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact NSX100-630 - User guide (버전 00)
    날짜 18. 8. 21
    크기 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (버전 00)
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact NSX100/250R 3P with electronic trip unit Micrologic 5.2 E
    CAD files for LV433550: Compact NSX100/250R/HB1/HB2 3P with electronic trip unit Micrologic 5/6 (버전 1.0)
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (버전 08)
    EU RoHS 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 2. 18
    크기 0
    REACh 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 2. 18
    크기 0
    Software - Release Notes
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Micrologic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Note (버전 00)
    Micrologic Firmware History (버전 00)
    날짜 18. 10. 11
    크기 788.8 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.