Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

LV433602 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Compact NSX

Compact NSX - LV433602

Circuit breakers

LV433602 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Compact NSX
Compact NSX - LV433602
Circuit breakers

배선용차단기 Compact NSX400R - Micrologic 2.3 - 400 A - 3P3D

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 기본항목
    레인지
    Compact
    제품명
    Compact NSX
    제품 또는 구성요소 타입
    회로 차단기
    모델명
    Compact NSX400R
    Application
    Distribution
    극 설명
    3P
    보호된 극 설명
    3t
    네트워크 타입
    AC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [In] 정격 전류
    400 A ( 40 °C )
    [Ui] 정격 절연 전압
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz
    breaking capacity code
    R (200 kA) AC
    제동용량
    200 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    200 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    200 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    80 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    65 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    45 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Ics] 정격 차단 용량
    Ics 65 KA 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 200 kA 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 200 kA 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 200 kA 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 80 kA 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    Ics 45 KA 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 EN 60947-2
    예 일치되는 IEC 60947-2
    활용 카테고리
    카테고리 A
    트립장치 이름
    Micrologic 2.3
    트립장치 테크놀로지
    전자적
    트립장치 보호 기능
    LSoI
    트립장치 등급
    400 A ( 40 °C )
    보호 타입
    Overload protection (long time) L
    Short time short-circuit protection with fixed delay So
    Instantaneous short-circuit protection I
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60664-1
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    토글
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    백플레이트
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    보조 접점 구성
    없는
    기계적 내구성
    15000 주기
    전기적 내구성
    12000 주기 440 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    3000 주기 690 V In 일치되는 IEC 60947-2
    6000 주기 440 V In 일치되는 IEC 60947-2
    6000 주기 690 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    연결 피치
    45 mm
    로컬 시그널링
    LED 105 % Ir
    LED 90 % Ir
    LED 준비
    장시간 픽업 조정 타입 Ir
    조정 가능 9 설정
    장시간 픽업 조정 범위
    0.9...1 x Io
    장시간 지연 조정 타입
    고정
    [tr] 장시간 지연 조정
    11 s 7.2 x Ir
    16 s 6 x Ir
    400 s 1.5 x Ir
    열 메모리
    트립핑 전후 20분
    단시간 픽업 조정 타입 Isd
    조정 가능 9 설정
    [Isd] 단시간 픽업 조정 범위
    1.5...10 x Ir
    단시간 지연 조정 타입
    고정
    순간적 픽업 조정 타입 Ii
    고정
    순간적 픽업 조정 범위
    4800 A
    높이
    255 mm
    너비
    140 mm
    깊이
    110 mm
    제품 무게
    6.05 kg
    사용환경
    과전압 카테고리
    Class II
    전기적 쇽 보호 클래스
    클래스 II
    표준
    EN / IEC 60947
    제품 인증
    CCC
    Marine
    EAC
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 IEC 62262
    사용온도
    -35...70 °C
    저장온도
    -55...85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    유효한
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월 18 months
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    • 프랑스어
    • 러시아어
    • 이탈리아어
    • 포르투칼어
    • 중국어
    • 스페인어
    • 독일어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (버전 1.7)
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact NSX100-630 - User guide (버전 00)
    날짜 18. 8. 21
    크기 13.2 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact NSX400/630R 3P with electronic trip unit Micrologic 2.3
    CAD files for LV433602: Compact NSX400/630R/HB1/HB2 3P with electronic trip unit Micrologic 2 (버전 1.0)
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Micrologic trip units IS for NSX400-630, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheurs Micrologic NSX400-630, FPower NSX et GV7 (버전 07)
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX400-630 A (버전 10)
    EU RoHS 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 2. 18
    크기 0
    REACh 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 2. 18
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.