Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

LV434550 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Compact NSX

Compact NSX - LV434550

Separate components

LV434550 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Compact NSX
Compact NSX - LV434550
Separate components

트립유닛 - Micrologic 2.2 AB - 100 A - 4P4D

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 기본항목
    제품의 범위
    NSX100 ... 250
    제품 또는 구성요소 타입
    제어 장치
    호환성
    콤팩트 NSX100
    콤팩트 NSX160
    콤팩트 NSX250
    Application
    Special application
    극 설명
    4P
    보호된 극 설명
    3t
    3t + N / 2
    4t
    중성 포지션
    왼쪽
    네트워크 타입
    AC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    트립장치 이름
    Micrologic 2.2 AB
    트립장치 테크놀로지
    전자적
    트립장치 보호 기능
    LSoI
    트립장치 등급
    100 A 40 °C
    보호 타입
    Overload protection (long time) L
    Short time short-circuit protection with fixed delay So
    Instantaneous short-circuit protection I
    전기적/기계적 특성
    마운팅 모드
    고정
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz
    중성 보호 설정
    0.5 x Ir 3t + N / 2
    1 X IR 4t
    보호 없음 3t
    장시간 픽업 조정 타입 Ir
    조정 가능
    장시간 픽업 조정 범위
    40...100 A
    장시간 지연 조정 타입
    고정
    [tr] 장시간 지연 조정
    15 s at 1.5 x Ir
    0.35 s at 7.2 x Ir
    0.5 s at 6 x Ir
    열 메모리
    트립핑 전후 20분
    단시간 픽업 조정 타입 Isd
    조정 가능
    [Isd] 단시간 픽업 조정 범위
    1.5...10 x Ir
    단시간 지연 조정 타입
    고정
    [tsd] 단시간 지연 조정 범위
    0.02 s
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.02 s
    순간적 픽업 조정 타입 Ii
    고정
    순간적 픽업 조정 범위
    1500 A
    사용환경
    표준
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    제품 인증
    CCC
    Marine
    EAC
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60947-1
    사용온도
    -25...70 °C
    저장온도
    -50...85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    유효한
    생활 지침의 제품 끝
    유효한
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월 18 months
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    • 프랑스어
    • 중국어
    • 스페인어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (버전 1.7)
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact NSX100-630 - User guide (버전 00)
    날짜 18. 8. 21
    크기 13.2 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    CAD files for LV434550: 4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (버전 1.0)
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (버전 1.0)
    날짜 18. 6. 8
    크기 861.3 KB
    날짜 18. 6. 8
    크기 556.4 KB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Micrologic trip units IS for circuit breaker NSX100-250 A, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheur Micrologic pour disjoncteur NSX100-250 A, FPower NSX et GV7 (버전 09)
    EU RoHS 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 2. 12
    크기 0
    REACh 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 2. 12
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.