브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

모션 서보 드라이브, Lexium 32, 단상 공급 전압 115/230V, 0.3/0.5kW

LXM32AU90M2

Lexium 32 제품군은 적절한 전력, 성능 및 기능을 위한 드라이브 및 모터 조합을 제공합니다.
3개의 북 사이즈 서보 드라이브 모델과 2개의 서보 모터 제품군 및 모든 범위의 지능형 옵션
Lexium 32는 엔지니어링에서 유지보수에 이르기까지 기계 라이프사이클의 모든 측면을 간소화합니다
1,600Hz의 속도 대역폭으로 뛰어난 응답성을 제공합니다
Lexium 32는 탈착식 컬러 코드 커넥터 등 신속한 설치 및 유지보수를 위한 다양한 기능을 제공합니다.
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
793
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No