Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 ION7550/ION7650
M7650A0C0B5A0A0A Product picture Schneider Electric

M7650A0C0B5A0A0A

Green premium brand logo
M7650A0C0B5A0A0A Product picture Schneider Electric
M7650A0C0B5A0A0A
Green premium brand logo

ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    PowerLogic
    모델명
    ION7650
    제품 또는 구성요소 타입
    Energy and power quality meter
    전기적/기계적 특성
    power quality analysis
    harmonic distortion
    voltage sag and swell detection
    waveform capture
    compliance monitoring
    dip and swell, transient
    disturbance direction detection
    programmablity (logic and math functions)
    setpoint learning
    up to the 63rd harmonic
    Application
    Instrument transformer correction
    Tariff metering
    Energy pulsing and totalisation
    Co-generation and IPP monitoring
    Load curtailment
    Equipment monitoring and control
    Demand and power factor control
    측정의 타입
    전류
    전압
    주파수
    겉보기 전력 총
    전력 계수 총
    겉보기 전력 상당
    전력 계수 상당
    활성화 전력 총
    활성화 전력 상당
    반응적 전력 총
    반응적 전력 상당
    supply voltage
    110...300 V DC
    85...240 V AC 47...63 Hz
    네트워크 주파수
    50 Hz
    [In] 정격 전류
    5 A
    type of network
    3P + N
    3P
    1P + N
    VA 단위의 전력 소모
    20 VA
    VA 단위의 전력 소모
    45 VA
    화면표시 해상도
    320 X 240 픽셀 QVGA
    표시 방식
    배면광 LCD
    sampling rate
    512 samples/cycle
    측정 전류
    0…5 A
    input type
    전류 0.005...20 A 0.002 Ohm)
    측정 전압
    100…600 V AC 상 대 상
    57…347 V AC 상 대 중성
    주파수 측정 범위
    42…69 Hz
    입력의 수
    8 디지털 120 V DC
    측정 정확성
    전류 0.1 % 1...5 A
    전압 0.1 % 57...288 V
    에너지 0.2 %
    정확성 클래스
    Class 0.2S 에너지 일치되는 IEC 62053-22
    출력의 수
    3 릴레이
    4 솔리드 스테이트
    통신 포트 프로토콜
    Telnet
    DNP3 에서 <= 115.2 kbits/s
    ION 에서 <= 115.2 kbits/s
    Modbus 에서 <= 115.2 kbits/s
    Modbus, 마스터
    communication port support
    RS485
    SUB-D 9 RS485/RS232
    infrared
    데이터 기록
    이벤트 로그
    이벤트 기록의 시퀀스
    추세/예측하기
    순간적 최대/최소값
    GPS synchronisation
    데이터 로그
    시간 스탬핑
    전송 속도
    <= 19200 bauds
    300...115200 bauds
    300...57600 bauds
    메모리용량
    5 MB
    웹 가동
    웹 서버
    설정의 조작 방지
    액세스 코드에 의해 보호됨
    compatibility code
    ION7650
    사용환경
    전자기 적합성
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-4
    정전기 방전 일치되는 IEC 61000-4-2
    전자기성 장에 대한 민감도 일치되는 IEC 61000-4-3
    1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-5
    전도된 및 복사 방출B 일치되는 CISPR 22
    마운팅 모드
    플러시-마운트됨
    취부 방식
    인클로저 도어
    설치의 타입
    실내 설치
    과전압 카테고리
    III
    IP 등급
    배면 IP30 일치되는 IEC 60529
    전면 정면 IP50 일치되는 IEC 60529
    상대 습도
    5…95 %
    오염 정도
    사용온도
    -20…70 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    사용 고도
    0...2000 m
    표준
    IEC 61010-1
    너비
    192 mm
    깊이
    174 mm
    높이
    192 mm
    제품 무게
    1.9 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어26
    • 한국어3
    • 영어23
    • 러시아어1
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (버전 8.4)
    설명
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    크기 pdf
    크기 12.9 MB
    날짜 19. 9. 17
    설명
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    What’s new in PowerLogic ION7550/ION7650 firmware v415 (버전 01)
    설명
    Firmware version v415 for the ION7550/ ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.
    크기 pdf
    크기 79.9 KB
    날짜 19. 6. 24
    설명
    Firmware version v415 for the ION7550/ ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.
    PowerLogic ION7550/ION7650 User guide (버전 08)
    문서의 파일
    설명
    This manual discusses features of the PowerLogic ION7550 and ION7650 meter and provides configuration instructions.
    크기 zip
    크기 12.2 MB
    날짜 19. 5. 1
    문서의 파일
    설명
    This manual discusses features of the PowerLogic ION7550 and ION7650 meter and provides configuration instructions.
    크기 chm
    크기 18 MB
    날짜 18. 10. 16
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters -EN (버전 12)
    설명
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnel with knowledge of power quality and power quality standards.
    크기 pdf
    크기 111.4 KB
    날짜 18. 10. 5
    설명
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnel with knowledge of power quality and power quality standards.
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 DXF
    크기 2.2 MB
    날짜 05. 10. 3
    크기 pdf
    크기 438.6 KB
    날짜 03. 10. 3
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 683.5 KB
    날짜 18. 11. 14
    크기 pdf
    크기 659.6 KB
    날짜 18. 11. 14
    크기 pdf
    크기 624.2 KB
    날짜 18. 11. 14
    크기 pdf
    크기 654.2 KB
    날짜 16. 4. 20
    크기 pdf
    크기 659.6 KB
    날짜 16. 3. 14
    크기 pdf
    크기 230.1 KB
    날짜 14. 12. 9
    크기 pdf
    크기 281.1 KB
    날짜 14. 12. 9
    크기 pdf
    크기 286.8 KB
    날짜 14. 11. 19
    크기 pdf
    크기 2.3 MB
    날짜 10. 12. 2
    크기 pdf
    크기 2.3 MB
    날짜 10. 12. 2
    크기 pdf
    크기 205.9 KB
    날짜 06. 10. 26
    크기 pdf
    크기 217.9 KB
    날짜 06. 10. 6
    크기 pdf
    크기 847.1 KB
    날짜 05. 6. 17
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PowerLogic ION7550/ION7650 Installation guide (버전 15)
    설명
    This installation guide for PowerLogic ION7550/ION7650 meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    크기 pdf
    크기 1.2 MB
    날짜 19. 5. 1
    설명
    This installation guide for PowerLogic ION7550/ION7650 meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
    설명
    ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
    설명
    ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
    설명
    ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
    Presentation
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PowerLogic ION7550/ION7650 series energy and PQ meters introduction (버전 2.0)
    설명
    This presentation introduces the ION7550/ION7650 energy and power quality meters, highlighting some of the primary features and main applications.
    크기 pptx
    크기 2.2 MB
    날짜 15. 9. 1
    설명
    This presentation introduces the ION7550/ION7650 energy and power quality meters, highlighting some of the primary features and main applications.
    Technical leaflet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 582.4 KB
    날짜 17. 11. 30
  • 자세히 보기 View less

    소프트웨어 및 펌웨어

    언어
    • 영어6
    Firmware - Released
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ION7550 V415 Firmware (버전 1.0)
    문서의 파일
    설명
    Firmware version v415 for the ION7550 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:de1e135b355c91985c39aa8b4da43cc6173d10f2434f0f702f1aa42f9fbae939
    크기 zip
    크기 3.4 MB
    날짜 19. 5. 3
    문서의 파일
    설명
    Firmware version v415 for the ION7550 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:de1e135b355c91985c39aa8b4da43cc6173d10f2434f0f702f1aa42f9fbae939
    ION7550 RTU V415 Firmware (버전 1.0)
    문서의 파일
    설명
    Firmware version v415 for the ION7550 RTU series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:820f11e40711252e4d6d9389e6894f3402cc46bf93dbbe413ad8c97b73ebc107
    크기 zip
    크기 3 MB
    날짜 19. 5. 3
    문서의 파일
    설명
    Firmware version v415 for the ION7550 RTU series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:820f11e40711252e4d6d9389e6894f3402cc46bf93dbbe413ad8c97b73ebc107
    ION7650 V415 Firmware (버전 1.0)
    문서의 파일
    설명
    Firmware version v415 for the ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:8b21fde5cad1956e75261445c7d5d970d8677d74531a51f32da4e803e005d483
    크기 zip
    크기 3.4 MB
    날짜 19. 5. 3
    문서의 파일
    설명
    Firmware version v415 for the ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the What's new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:8b21fde5cad1956e75261445c7d5d970d8677d74531a51f32da4e803e005d483
    ION7650 v375 Firmware (버전 1.0)
    문서의 파일
    설명
    Firmware version V375 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity.
    크기 zip
    크기 15 MB
    날짜 18. 7. 4
    문서의 파일
    설명
    Firmware version V375 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity.
    ION7650 v411 Firmware (버전 1.0)
    문서의 파일
    upg
    2.8 MB
    upg
    3.3 MB
    upg
    3.3 MB
    설명
    Firmware version V411 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity. Firmware file checksums (SHA256) 7550V411.upg: 2757596bc9b7ef771198f7e5b71ab43835f52fad4c4e85cb04895527d6ce52ab 7550RTUV411.upg: 83fe006c2727ecaa029673b64c325004090fcc428cc351f968b5aee9cafb7256 7650V411.upg: 59d5fb02f0391a0af6201847991ab867709e940174bbf1e7cc102de1cab767af
    크기 zip
    크기 9.4 MB
    날짜 18. 7. 4
    문서의 파일
    upg
    2.8 MB
    upg
    3.3 MB
    upg
    3.3 MB
    설명
    Firmware version V411 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity. Firmware file checksums (SHA256) 7550V411.upg: 2757596bc9b7ef771198f7e5b71ab43835f52fad4c4e85cb04895527d6ce52ab 7550RTUV411.upg: 83fe006c2727ecaa029673b64c325004090fcc428cc351f968b5aee9cafb7256 7650V411.upg: 59d5fb02f0391a0af6201847991ab867709e940174bbf1e7cc102de1cab767af
    ION7650 V410 Firmware (버전 410)
    설명
    This firmware release supports EN50160:2010 (Edition 4) and IEC 61000 4-30 Edition 3. EN50160 is a European standard that defines the voltage characteristics of the electricity supplied by public distribution systems. The latest firmware version for this meter now supports the EN50160:2010 (Edition 4) standard. The IEC 61000-4-30 (4-30) standard defines methods for measurement and interpretation of power quality parameters in 50/60 Hz AC power supply systems. The standard describes measurement methods for relevant parameters to obtain reliable, repeatable and comparable results using any compliant meter. V400 adds compatibility for the -05 hardware revision option. This can be found as the last two digits of a meters serial number. V400 will NOT be compatible with previous versions of hardware ( -04 or earlier). Likewise, previous firmware revisions (pre V400) will not be compatible with the -05 hardware. 7650V410.zip SHA256 checksum: D8263D179A3481649000FBB5B9DC01E861C0E9D09F5C930727FAC90C18A1D499
    크기 zip
    크기 1.6 MB
    날짜 17. 3. 6
    설명
    This firmware release supports EN50160:2010 (Edition 4) and IEC 61000 4-30 Edition 3. EN50160 is a European standard that defines the voltage characteristics of the electricity supplied by public distribution systems. The latest firmware version for this meter now supports the EN50160:2010 (Edition 4) standard. The IEC 61000-4-30 (4-30) standard defines methods for measurement and interpretation of power quality parameters in 50/60 Hz AC power supply systems. The standard describes measurement methods for relevant parameters to obtain reliable, repeatable and comparable results using any compliant meter. V400 adds compatibility for the -05 hardware revision option. This can be found as the last two digits of a meters serial number. V400 will NOT be compatible with previous versions of hardware ( -04 or earlier). Likewise, previous firmware revisions (pre V400) will not be compatible with the -05 hardware. 7650V410.zip SHA256 checksum: D8263D179A3481649000FBB5B9DC01E861C0E9D09F5C930727FAC90C18A1D499
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /