Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 ION8650
M8650C0C0J6A0A0A Product picture Schneider Electric

M8650C0C0J6A0A0A

M8650C0C0J6A0A0A Product picture Schneider Electric
M8650C0C0J6A0A0A

ION8650 meter 32MB, 9S/29S/36S, 277VAC/300VDC 60Hz, standard No I/O

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    PowerLogic
    모델명
    ION8650C
    제품 또는 구성요소 타입
    Energy and power quality meter
    전기적/기계적 특성
    power quality analysis
    up to the 31st harmonic
    harmonic distortion
    voltage sag and swell detection
    programmablity (logic and math functions)
    Application
    Co-generation and IPP monitoring
    Demand and power factor control
    Equipment monitoring and control
    Load curtailment
    Energy pulsing and totalisation
    Tariff metering
    Instrument transformer correction
    측정의 타입
    전류
    전압
    주파수
    겉보기 전력 총
    전력 계수 총
    겉보기 전력 상당
    전력 계수 상당
    활성화 전력 총
    활성화 전력 상당
    반응적 전력 총
    반응적 전력 상당
    supply voltage
    120 ... 277 V AC 47...63 Hz
    160...277 V AC 47...63 Hz
    200...300 V DC
    네트워크 주파수
    60 Hz
    outlet standard
    American
    [In] 정격 전류
    2 A
    5 A
    1 A
    type of network
    1P + N
    3P
    3P + N
    VA 단위의 전력 소모
    24 VA
    VA 단위의 전력 소모
    33 VA
    표시 방식
    FSTN transflective LCD
    form designation
    9S 3-element 4
    36S 2½-element 4
    29S 2½-element 4
    sampling rate
    1024 samples/cycle
    측정 전류
    0.001…24 A
    input type
    전류 0.01...20 A 0.05 Ohm)
    측정 전압
    57…277 V AC 상 대 중성
    100…480 V AC 상 대 상
    입력의 수
    0
    측정 정확성
    전류 0.1 %
    전압 0.1 %
    전력 0.1 %
    전력 계수 0.1 %
    주파수 0.001 Hz
    에너지 0.1 %
    정확성 클래스
    Class 0.2S 에너지 일치되는 IEC 62053-23
    Class 0.2 에너지 일치되는 ANSI C12.20
    Class 0.2S 에너지 일치되는 IEC 62053-22
    출력의 수
    2 펄스
    통신 포트 프로토콜
    DNP3 에서 300...115200 bauds
    ION 에서 300...115200 bauds
    Ansi C12.18 에서 <= 19200 bauds
    DLMS 에서 300...115200 bauds
    Modbus 에서 57600 bauds
    Modbus RTU, 슬레이브 에서 300...115200 bauds
    communication port support
    SUB-D 9 RS485/RS232
    터미널 블록 RS485
    infrared
    time synchronisation protocol
    IRIG-B
    GPS: Truetime/Datum
    데이터 기록
    시간 스탬핑
    경보
    데이터 로그
    Sag and swell logs
    Revenue logs
    이벤트 로그
    GPS synchronisation
    Harmonics logs
    Historical logs
    전송 속도
    300...115200 bauds
    <= 19200 bauds
    57600 bauds
    메모리용량
    32 MB
    웹 가동
    Robust security logs
    Port addressing user designed
    웹 서버
    이메일에 의해 경보 통지
    이더넷 서비스
    Enable/disable serial ports
    SNMP-Traps and SYSLOG
    Enable/disable Ethernet protocols
    설정의 조작 방지
    액세스 코드에 의해 보호됨
    compatibility code
    ION8650C
    사용환경
    전자기 적합성
    정전기 방전 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-2
    무선주파 전도 내성 일치되는 IEC 61000-4-6
    임펄스 파에 대한 면역 일치되는 IEC 61000-4-12
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-4
    전자기성 장에 대한 민감도 일치되는 IEC 61000-4-3
    1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-5
    전도된 및 복사 방출B 일치되는 CISPR 22
    마운팅 모드
    Socket-mounted
    취부 방식
    인클로저 도어
    설치의 타입
    실내 설치
    과전압 카테고리
    III
    IP 등급
    전면 정면 IP65
    배면 IP51
    상대 습도
    5…95 %
    오염 정도
    사용온도
    -40…85 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    사용 고도
    0...3000 m
    표준
    ANSI C12.1
    IEC 62052-11
    너비
    178 mm
    깊이
    237 mm
    높이
    178 mm
    제품 무게
    7 kg
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어28
    • 영어28
    • 스페인어3
    • 프랑스어3
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PowerLogic Catalogue - 260 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (버전 8.4)
    설명
    PowerLogic Products Catalogue. Note that no printed catalogues are available but all necessary source files in 14 sections are available for download from the Shopping Kiosk.
    크기 pdf
    크기 56.7 MB
    날짜 19. 9. 17
    설명
    PowerLogic Products Catalogue. Note that no printed catalogues are available but all necessary source files in 14 sections are available for download from the Shopping Kiosk.
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (버전 8.4)
    설명
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    크기 pdf
    크기 12.9 MB
    날짜 19. 9. 17
    설명
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    DLMS/COSEM and ION technology (버전 04)
    설명
    This protocol document provides setup instructions for using DLMS/COSEM withPowerLogic ION8650 (firmware v406 and later), ION7400 (firmware v1.4.1 andlater) and ION8800 (firmware v350 and later) meters.
    크기 pdf
    크기 147.4 KB
    날짜 19. 7. 1
    설명
    This protocol document provides setup instructions for using DLMS/COSEM withPowerLogic ION8650 (firmware v406 and later), ION7400 (firmware v1.4.1 andlater) and ION8800 (firmware v350 and later) meters.
    What’s new in PowerLogic ION8650 firmware V4.31.1 (버전 00)
    설명
    This document outlines the new and updated features in firmware version V4.31.1 for the PowerLogic ION8650 meters.
    크기 pdf
    크기 94.5 KB
    날짜 19. 4. 3
    설명
    This document outlines the new and updated features in firmware version V4.31.1 for the PowerLogic ION8650 meters.
    PowerLogic ION8650 Manuel d’utilisation (버전 03)
    설명
    PowerLogic ION8650 Manuel d’utilisation
    크기 pdf
    크기 3.6 MB
    날짜 18. 12. 19
    설명
    PowerLogic ION8650 Manuel d’utilisation
    PowerLogic ION8650 user manual (버전 03)
    설명
    This document explains how to configure and operate ION8650 meters.
    크기 pdf
    크기 3.5 MB
    날짜 18. 12. 19
    설명
    This document explains how to configure and operate ION8650 meters.
    ION Reference -EN (버전 10)
    설명
    Overview of ION architecture and details of all ION modules
    크기 pdf
    크기 9.5 MB
    날짜 18. 10. 26
    설명
    Overview of ION architecture and details of all ION modules
    크기 chm
    크기 18 MB
    날짜 18. 10. 16
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters -EN (버전 12)
    설명
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnel with knowledge of power quality and power quality standards.
    크기 pdf
    크기 111.4 KB
    날짜 18. 10. 5
    설명
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnel with knowledge of power quality and power quality standards.
    What's new in PowerLogic ION8650 firmware v430 (버전 00)
    설명
    This document outlines the new and updated features in firmware version 430 (V4.30.0) for the PowerLogic™ ION8650 meters.
    크기 pdf
    크기 100.7 KB
    날짜 18. 6. 21
    설명
    This document outlines the new and updated features in firmware version 430 (V4.30.0) for the PowerLogic™ ION8650 meters.
    PowerLogic ION8650 cellular modem option (버전 01)
    설명
    This document describes the cell modem option for the PowerLogic™ ION8650 energy and power quality meter.
    크기 pdf
    크기 257 KB
    날짜 18. 6. 21
    설명
    This document describes the cell modem option for the PowerLogic™ ION8650 energy and power quality meter.
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 zip
    크기 2.9 MB
    날짜 12. 2. 10
    문서의 파일
    크기 zip
    크기 1.2 MB
    날짜 12. 2. 10
    문서의 파일
    2200 Series A-Base Adapter Dimensions (버전 1.0)
    설명
    2200 Series dimensions for ION8600 and ION8650 installations.
    크기 pdf
    크기 21.5 KB
    날짜 12. 5. 15
    설명
    2200 Series dimensions for ION8600 and ION8650 installations.
    2200 Series Mounting(A-Base Adapters) (버전 1.0)
    설명
    2200 Series mounting locations for ION8600 and ION8650 meters
    크기 pdf
    크기 10.8 KB
    날짜 12. 5. 15
    설명
    2200 Series mounting locations for ION8600 and ION8650 meters
    ION8650 Socket CAD (버전 1.0)
    설명
    ION8650 socket meter CAD (dxf file)
    크기 zip
    크기 311.2 KB
    날짜 11. 5. 30
    설명
    ION8650 socket meter CAD (dxf file)
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 659.6 KB
    날짜 18. 11. 15
    크기 pdf
    크기 1.5 MB
    날짜 18. 11. 15
    크기 pdf
    크기 683.5 KB
    날짜 18. 11. 15
    크기 pdf
    크기 722 KB
    날짜 18. 11. 15
    크기 pdf
    크기 262.8 KB
    날짜 18. 10. 19
    ION8650 IEC 61850 Certificate (버전 1.0)
    설명
    ION8650 IEC 61850 Certificate Level A, issued by KEMA, June 10, 2011.
    크기 pdf
    크기 1,009.4 KB
    날짜 11. 6. 10
    설명
    ION8650 IEC 61850 Certificate Level A, issued by KEMA, June 10, 2011.
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PowerLogic ION8650 socket meter installation guide - EN-FR-ES (버전 02)
    설명
    Installation guide for PowerLogic ION8650 energy and power quality socket meter describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    크기 pdf
    크기 4.1 MB
    날짜 18. 12. 19
    설명
    Installation guide for PowerLogic ION8650 energy and power quality socket meter describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    Outage notifications on the PowerLogic ION8650 - EN (버전 00)
    설명
    This document describes how to configure the Ethernet outage notification option on your meter.
    크기 pdf
    크기 433.5 KB
    날짜 18. 12. 18
    설명
    This document describes how to configure the Ethernet outage notification option on your meter.
    Technical leaflet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.9 MB
    날짜 17. 11. 30
    크기 pdf
    크기 472.9 KB
    날짜 17. 11. 30
    크기 pdf
    크기 1.7 MB
    날짜 17. 11. 15
    크기 pdf
    크기 468.1 KB
    날짜 17. 11. 15
  • 자세히 보기 View less

    소프트웨어 및 펌웨어

    언어
    • 영어3
    Firmware - Released
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ION8650_V004.031.002 (버전 1.0)
    문서의 파일
    upg
    3.5 MB
    upg
    3.5 MB
    upg
    3.5 MB
    설명
    ION8650 v4.31.2 is a follow-up release to v4.31.1 which brings some non-customer facing improvements. Firmware file checksums (SHA256): 004.031.002_8650A.upg: bed35ee1760fe3a159a58377e917aa51ecaf4a3846b89280afd95a18eda951c0 004.031.002_8650B.upg: 48c3b439357a5b903ebd083094e38fc62611d09f3744b0fe930fc0b19ec3d979 004.031.002_8650C.upg: c95567cdde4861dcb1e45478736372408a4ed005b9ca72fa506f68f1ef11759d
    크기 zip
    크기 10.4 MB
    날짜 19. 8. 7
    문서의 파일
    upg
    3.5 MB
    upg
    3.5 MB
    upg
    3.5 MB
    설명
    ION8650 v4.31.2 is a follow-up release to v4.31.1 which brings some non-customer facing improvements. Firmware file checksums (SHA256): 004.031.002_8650A.upg: bed35ee1760fe3a159a58377e917aa51ecaf4a3846b89280afd95a18eda951c0 004.031.002_8650B.upg: 48c3b439357a5b903ebd083094e38fc62611d09f3744b0fe930fc0b19ec3d979 004.031.002_8650C.upg: c95567cdde4861dcb1e45478736372408a4ed005b9ca72fa506f68f1ef11759d
    ION8650 004.031.001 Firmware (버전 1.0)
    문서의 파일
    설명
    Firmware version v4.31.1 for the PowerLogic™ ION8650 meter; associated files for all variants (A,B,C); Meter template and what's new. This upgrade brings support for the optional outage notification card, Ethernet 'push' notifications, DNS resolution, Transient 'absolute' detection mode, new DNP inactivity timeout, and 5-digit DNP3 unit ID support, in addition to general device improvements.See the included What’s New document for more details.Firmware file checksums (SHA256)004.031.001_8650A.upg:e04b24da92ebda54d81aabb7bf547c308e8c0baf4cb43a518f3aabe272b3e328004.031.001_8650B.upg:eabe0ecd6ecf83bf2b9c64daf000fc51547f2c9f7cc5f7dd42ca0aad5c7e8471004.031.001_8650C.upg:9bf1620485267f0eba15c82fef0ab34190703dc8700d7f36f82b09e642903807
    크기 zip
    크기 15.6 MB
    날짜 19. 4. 24
    문서의 파일
    설명
    Firmware version v4.31.1 for the PowerLogic™ ION8650 meter; associated files for all variants (A,B,C); Meter template and what's new. This upgrade brings support for the optional outage notification card, Ethernet 'push' notifications, DNS resolution, Transient 'absolute' detection mode, new DNP inactivity timeout, and 5-digit DNP3 unit ID support, in addition to general device improvements.See the included What’s New document for more details.Firmware file checksums (SHA256)004.031.001_8650A.upg:e04b24da92ebda54d81aabb7bf547c308e8c0baf4cb43a518f3aabe272b3e328004.031.001_8650B.upg:eabe0ecd6ecf83bf2b9c64daf000fc51547f2c9f7cc5f7dd42ca0aad5c7e8471004.031.001_8650C.upg:9bf1620485267f0eba15c82fef0ab34190703dc8700d7f36f82b09e642903807
    ION8650 004.021.000 Firmware (버전 1.0)
    설명
    Find the firmware for each of the ION8650A, ION8650B, and ION8650C platforms in the attached zip file. ION8650_004.021.000.zip SHA256 checksum: 4f0e37eacbf15ed679b36fa764cb7444b3f0bef681f95f5846ab6a16b1bf4567
    크기 zip
    크기 4.9 MB
    날짜 17. 5. 11
    설명
    Find the firmware for each of the ION8650A, ION8650B, and ION8650C platforms in the attached zip file. ION8650_004.021.000.zip SHA256 checksum: 4f0e37eacbf15ed679b36fa764cb7444b3f0bef681f95f5846ab6a16b1bf4567
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /