Multi 9 소형차단기 - C60BP - MCB - 2P - 50 A - D Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F43250
판매 중단일2021. 9. 30.
서비스 종료2022. 1. 4.
M9F43250이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.