슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   Multi 9
M9F43303 Product picture Schneider Electric

M9F43303

Green premium brand logo
M9F43303 Product picture Schneider Electric
M9F43303
Green premium brand logo

Multi 9 소형차단기 - C60BP - MCB - 3P - 3 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    레인지
    Multi 9
    제품명
    Multi 9 C60
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    C60BP
    Application
    Distribution
    극 설명
    3P
    보호된 극의 수
    3
    [In] 정격 전류
    3 A 에서 25 °C 일치되는 EN/IEC 60947-2
    네트워크 타입
    AC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성