LVCT - 3-in-1 solid core CT RJ45 - 70mm entraxe - 1000A : 0.333V output
METSECTV70100
판매 중단일2024. 9. 13.
METSECTV70100이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.
다양한 등급의 1 LVCT에서 솔리드 코어 3
표준 버스 바 크기를 위해 단일 블록에 장착된 3개의 CT
전력계와 CT간 인터페이스를 위한 RJ-45 케이블
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.