슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   C60H-DC
MGN61814 Product picture Schneider Electric
중단

MGN61814

MGN61814 Product picture Schneider Electric
중단
MGN61814

Multi 9 소형차단기 - C60H-DC - MCB - 2P - 10 A - B Curve - 500 V - 6 kA

특성 더 보기
MGN61814이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    레인지
    Multi 9
    제품명
    Multi 9 C60H-DC
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    C60H-DC
    Application
    Distribution
    극 설명
    2P
    보호된 극의 수
    2
    [In] 정격 전류
    10 A 에서 50 °C 일치되는 EN/IEC 60947-2
    네트워크 타입
    DC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    B
    제동용량
    20 KA ICU 에서 220 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    20 KA ICU 에서 250