브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

NetBotz 지점 유체 센서 - 15피트.

NBES0301

Detect early warning signs of fluid in your data center or network closet
Wired universal sensor with 15' cable length and RJ-45 connection
Compatible with NetBotz 250A, 750 and 755 appliances
2 year standard hardware warranty for repair or replacement
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No