슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   NetBotz 센서
NBES0304 Product picture Schneider Electric

NBES0304

Product Logo
NBES0304 Product picture Schneider Electric
NBES0304
Product Logo

NetBotz 무전압 접점 케이블 - 15ft.

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 개요
    표시
    타사 접점 상태 센서를 모니터링하는 범용 센서입니다.
    리드 타임
    일반적으로 2주 내에 배송.
    일반
    제공된 장비
    케이블 타이
    물리적 규격
    깊이
    18.7 cm
    높이
    1.9 cm
    제품 무게
    0.15 kg
    너비
    14.6 cm
    환경 요구 사항
    사용온도
    0…45 °C
    사용 고도<