Spacial 랙캐비닛 SF 외부고정 측면 판넬 - 2000x800 mm

NSY2SP208

notification_critical
information_stroke
  • 판매 종료 고지란 무엇입니까?

    판매 종료는 슈나이더 일렉트릭에서 이 제품을 판매하게 될 마지막 날짜입니다. 하지만, 판매 이후에도 수명이 종료될 때까지 서비스(수리, 예비 부품 등)가 계속됩니다.

  • 자세한 내용은

    해당 국가의 고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).

NSY2SP208이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
292 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
98