Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Spacial CRN
NSYAMRD36 Product picture Schneider Electric

NSYAMRD36

Green premium brand logo
NSYAMRD36 Product picture Schneider Electric
NSYAMRD36
Green premium brand logo

Set of 2 서포터s 300x600 mm and 1 DIN rail. For mounting in S3D 인클로져.

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    Application
    Terminal application
    레인지
    Spacial
    제품 또는 구성요소 타입
    Din rail support
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Mounting accessory
    레일의 타입
    DIN
    for enclosure nominal dimensions
    300 mm폭: 600 mm 150 mm
    300 mm폭: 600 mm 400 mm
    300 mm폭: 600 mm 500 mm
    취부 방식
    Direct fixing on backstuds
    호환성
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3DB
    Spacial S3X
    장치 구성
    2 support rail
    1 symmetrical DIN rail
    세트당 수량
    1 세트
    전기적/기계적 특성
    자재
    아연도금된 스틸
    고정 모드
    Screwed on backstuds
    조정
    DIN rail adjustment in height, pitch 12.5 mm
    높이
    공칭 300 mm
    Real 250 mm
    너비
    공칭 600 mm
    Real 547 mm
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어4
    • 한국어3
    • 영어1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    NSYAMRD36_ROHS_DECLARATION
    설명
    NSYAMRD36_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    NSYAMRD36_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    NSYAMRD36_REACH_DECLARATION
    설명
    NSYAMRD36_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    NSYAMRD36_REACH_DECLARATION
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (버전 2.0)
    설명
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    크기 pdf
    크기 391.5 KB
    날짜 15. 12. 22
    설명
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    NSYAMRD36_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    NSYAMRD36_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    NSYAMRD36_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /