Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Spare Parts
NSYCESD8R Product picture Schneider Electric

NSYCESD8R

NSYCESD8R Product picture Schneider Electric
NSYCESD8R

Cable-gland plate, 1entry, W800mm for SD compact control desk with 후면파넬

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Spacial
    제품 또는 구성요소 타입
    Cable gland plate
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Cable management accessory
    Application
    Multi-purpose
    For enclosure nominal width
    800 mm
    For enclosure nominal depth
    500 mm
    호환성
    Spacial SD
    마운팅 위치
    Enclosure bottom
    케이블 입구
    Plain
    장치 구성
    고정 요소
    1 플레이트
    세트당 수량
    1 세트
    자재
    아연도금된 스틸
    전기적/기계적 특성
    높이
    25 mm
    너비
    공칭 800 mm
    유용한 720 mm
    깊이
    공칭 500 mm
    유용한 370 mm
    Real 590 mm
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /