Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Spacial SM
NSYCFS126 Product picture Schneider Electric

NSYCFS126

Green premium brand logo
NSYCFS126 Product picture Schneider Electric
NSYCFS126
Green premium brand logo

Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Spacial
    Category
    케이블링 악세서리
    제품 또는 구성요소 타입
    지원
    Application
    Multi-purpose
    For enclosure nominal dimensions
    폭: 600 mm
    전기적/기계적 특성
    마운팅 위치
    On structure of enclosure
    호환성
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    장치 구성
    고정 요소
    2 레일
    세트당 수량
    1 세트
    자재
    스틸
    표면 마감
    아연 코팅됨
    Support angle
    120 °
    조정
    Adjustable in every 25 mm
    고정 중앙
    550 mm
    높이
    20 mm
    너비
    공칭 600 mm
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어5
    • 한국어3
    • 영어2
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (버전 1.0)
    설명
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    크기 pdf
    크기 84.4 MB
    날짜 19. 10. 18
    설명
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm
    설명
    Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm
    설명
    Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Steel floor-standing enclosure - PEP (버전 2.0)
    설명
    Steel Floor-Standing Enclosure
    크기 pdf
    크기 349.6 KB
    날짜 15. 12. 21
    설명
    Steel Floor-Standing Enclosure
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm
    설명
    Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    Spacial 120° fixing 서포터 for cables - 600x600 mm
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /