Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Spacial SM
NSYCPTS50 Product picture Schneider Electric

NSYCPTS50

Green premium brand logo
NSYCPTS50 Product picture Schneider Electric
NSYCPTS50
Green premium brand logo

set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Cable management accessory
    제품 또는 구성요소 타입
    Module support
    제품 도착점
    Corrugated tube
    호환성
    Thalassa PLA
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Spacial SM
    Spacial SF
    Application
    Multi-purpose
    취부 방식
    인클로저 상에 직접
    크로스 레일
    스윙 19" 랙
    장치 구성
    1 지지물
    고정 요소
    세트당 수량
    10 세트
    전기적/기계적 특성
    자재
    PA (폴리아미드)
    색상
    검은색 RAL 9005)
    고정 모드
    By fixing element
    높이
    7.5 mm
    너비
    10 mm
    깊이
    14.5 mm
    직경
    50 mm
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어5
    • 한국어4
    • 영어2
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 stp
    크기 127.5 KB
    날짜 16. 5. 3
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm
    설명
    set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm
    설명
    set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Steel floor-standing enclosure - PEP (버전 2.0)
    설명
    Steel Floor-Standing Enclosure
    크기 pdf
    크기 349.6 KB
    날짜 15. 12. 21
    설명
    Steel Floor-Standing Enclosure
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm
    설명
    set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    set of 10 Spacial SF/SM fixing 서포터s for corrugated tube - Ø 50 mm
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /