슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   Spare Parts
NSYDPLA157 Product picture Schneider Electric
중단

NSYDPLA157

Green premium brand logo
NSYDPLA157 Product picture Schneider Electric
중단
NSYDPLA157
Green premium brand logo

PLA 도어 1500x750

특성 더 보기
상용 상태
판매 중단일 27 11월 2020
서비스 종료 임박 27 11월 2022
NSYDPLA157이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    레인지
    Thalassa
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    인클로져 악세서리
    제품 또는 구성요소 타입
    Door
    Application
    Multi-purpose
    마운팅 위치
    전면
    호환성
    Thalassa PLA
    장치 구성
    1 door with locking system
    without hinge
    세트당 수량
    1 세트
    전기적/기계적 특성
    자재
    도어 polyester reinforced with fibreglass
    색상
    도어 회색 RAL 7032)
    lock type
    Lock 5 mm double bar
    number of locks
    1
    door type
    Plain
    도어 열림
    양면사용 가능한 120 °)
    양면사용 가능한 180 °)
    최대 부하
    30 kg/m²
    높이
    1500 mm
    너비
    750 mm
    포장 단위
    패키지 1 무게
    12.550 kg
    패키지 1 높이
    790.000 mm
    패키지 1 너비
    60.000 mm
    패키지 1 길이
    1550.000 mm
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 한국어2
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    NSYDPLA157 : NSYDPLA157_ROHS_DECLARATION
    설명
    NSYDPLA157_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 28
    설명
    NSYDPLA157_ROHS_DECLARATION
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    NSYDPLA157 : NSYDPLA157_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    NSYDPLA157_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 28
    설명
    NSYDPLA157_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.