Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Spare Parts
NSYDS3X46 Product picture Schneider Electric

NSYDS3X46

Green premium brand logo
NSYDS3X46 Product picture Schneider Electric
NSYDS3X46
Green premium brand logo

평면 도어 for S3X 304L 400x600mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Spacial
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    인클로져 악세서리
    제품 또는 구성요소 타입
    Door
    Application
    Multi-purpose
    마운팅 위치
    전면
    호환성
    Spacial S3X
    장치 구성
    1 도어
    locking system
    세트당 수량
    1 세트
    전기적/기계적 특성
    자재
    도어 stainless steel 304L
    표면 마감
    Scotch-Brite® brushed
    lock type
    Lock 3 mm double bar
    number of locks
    1
    door type
    Plain
    도어 열림
    양면사용 가능한 120 °)
    높이
    400 mm
    너비
    600 mm
    제품 무게
    3.1 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어5
    • 한국어3
    • 영어2
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (버전 1.0)
    설명
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    크기 pdf
    크기 84.4 MB
    날짜 19. 10. 18
    설명
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    평면 도어 for S3X 304L 400x600mm
    설명
    평면 도어 for S3X 304L 400x600mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    평면 도어 for S3X 304L 400x600mm
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    평면 도어 for S3X 304L 400x600mm
    설명
    평면 도어 for S3X 304L 400x600mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    평면 도어 for S3X 304L 400x600mm
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (버전 2.0)
    설명
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    크기 pdf
    크기 391.5 KB
    날짜 15. 12. 22
    설명
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    평면 도어 for S3X 304L 400x600mm
    설명
    평면 도어 for S3X 304L 400x600mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    평면 도어 for S3X 304L 400x600mm
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /