Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Spacial SF
NSYEC1241 Product picture Schneider Electric

NSYEC1241

Green premium brand logo
NSYEC1241 Product picture Schneider Electric
NSYEC1241
Green premium brand logo

Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Spacial
    제품 또는 구성요소 타입
    Cable gland plate
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Cable management accessory
    Application
    Multi-purpose
    호환성
    Spacial SF
    마운팅 위치
    Enclosure bottom
    케이블 글랜드 타입
    표준
    케이블 입구
    입구 1개
    장치 구성
    고정 요소
    1 플레이트
    15 x 25 mm의 단면 있는 자가 소화 폴리우레탄 접착식 개스킷
    세트당 수량
    1 세트
    자재
    아연도금된 스틸
    전기적/기계적 특성
    높이
    35 mm
    너비
    공칭 1200 mm
    유용한 1016 mm
    깊이
    공칭 400 mm
    Real 315 mm
    두께
    1.5 mm
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어7
    • 한국어3
    • 영어4
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (버전 1.0)
    설명
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    크기 pdf
    크기 84.4 MB
    날짜 19. 10. 18
    설명
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    크기 pdf
    크기 15.7 MB
    날짜 18. 5. 7
    크기 pdf
    크기 15.6 MB
    날짜 18. 5. 7
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm
    설명
    Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm
    설명
    Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Steel floor-standing enclosure - PEP (버전 2.0)
    설명
    Steel Floor-Standing Enclosure
    크기 pdf
    크기 349.6 KB
    날짜 15. 12. 21
    설명
    Steel Floor-Standing Enclosure
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm
    설명
    Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    Spacial SF 1 entry 케이블 글랜드 plate - fixed by clips - 1200x400 mm
  • 자세히 보기 View less

    소프트웨어 및 펌웨어

    언어
    • 영어4
    Software - Released
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (버전 1.6)
    설명
    Standalone version1. Choose one enclosure dimension2. Check what components and accessories are available3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    크기 exe
    크기 5.4 MB
    날짜 17. 12. 13
    설명
    Standalone version1. Choose one enclosure dimension2. Check what components and accessories are available3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (버전 1.6)
    설명
    1. Choose one enclosure dimension 2. Check what components and accessories are available 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    크기 swf
    크기 1.4 MB
    날짜 17. 12. 13
    설명
    1. Choose one enclosure dimension 2. Check what components and accessories are available 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /