Spacial 랙캐비닛 SF/SM set of depth - adjustable rail with 서포터s - 800 mm

NSYMFSC80D

notification_ok
인클로저 너비 600mm: 모듈 24개,
notification_ok
인클로저 너비 800mm: 36개의 모듈.
notification_ok
아연도금 대칭 DIN 레일, 35 x 15 mm, 깊이 조절식 마운팅 지지대로 구성된 세트
notification_ok
재질 : 아연코팅강
notification_ok
고정: 모듈식 섀시-커플링 세트의 직립에 나사로 직접 장착

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
4 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
98
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No
  • 제품 문서
  • 소프트웨어 다운로드
  • 제품 선택기
  • 제품 대체 및 교체
  • 지원 및 연락처 센터
  • 영업소 검색
  • 견적 받기
  • 슈나이더 일렉트릭 커뮤니티
  • 채용
  • 회사 소개
  • 부정 행위 보고
  • 접근성
  • 뉴스룸
  • 투자자
  • Ecostruxure
  • 작업 검색
  • 블로그
  • 개인정보 취급방침
  • 쿠키 공지
  • 사용 약관
  • Change your cookie settings