
이미지를 롤오버하여 확대



+ 2
1개 동영상
NSYRCK47
폭 600mm 인클로저에 설치할 수 있도록 설계된 랙입니다.
25mm 피치로 깊이를 조절할 수 있습니다.
재질 : 아연코팅강
최대하중 : 직립형 4개 400kg
너비 800mm 인클로저 구조물에 직접 고정, 19" 고정 랙 지지 브래킷 사용
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
51
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
98
회수
No