브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Spacial S3HF H400xW300xD200 EMC-내성 IP55 RAL7035

NSYS3HF4320P

내식성을 위한 에폭시-폴리에스테르 분말 표면을 갖는 알루진 바디.
편리한 접근을 위한 가역적인 도어 개방 측면입니다.
보안을 강화하기 위해 3mm 이중 바 잠금 기능이 있는 일반 도어 타입입니다.
그레이 RAL 7035 컬러로 날렵한 느낌을 줍니다.
다용도 설치를 위해 벽이나 기둥에 고정할 수 있습니다.