Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

NSYSF18660PC Product picture Schneider Electric

모두 보기 Spacial SF

Spacial SF - NSYSF18660PC

인클로저

NSYSF18660PC Product picture Schneider Electric
모두 보기 Spacial SF
Spacial SF - NSYSF18660PC
인클로저

Spacial SF PC rack 인클로져 - assembled - 1800x600x600 mm

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 기본항목
    레인지
    Spacial
    제품명
    Spacial SF
    Application
    PC application
    제품 또는 구성요소 타입
    Suitable enclosure
    enclosure nominal height
    1800 mm
    enclosure nominal width
    600 mm
    enclosure nominal depth
    600 mm
    인클로저 마운팅
    Floor-standing
    제품 사양 응용
    Protecting computer equipment
    장치 구성
    1 cable gland plate
    1 roof
    1 structure
    2 side panels
    1 partial door for keyboard
    1 partial door for PC screen
    1 partial door for printer support
    1 rear door
    1 partial door for CPU
    전기적/기계적 특성
    구조 타입
    Formed from a single section
    Vertical uprights joined with top and bottom frames
    Panels and doors built into the structure
    Perforated structure with a pitch of 25 mm
    도어 타입
    Plain partial 위에,중에 전면
    Glazed partial 위에,중에 전면
    Plain 위에,중에 rear
    Hinged plain partial 위에,중에 전면
    도어의 수
    1 위에,중에 rear
    4 위에,중에 전면
    도어 열림
    양면사용 가능한 120 °
    lock type
    Flat escutcheon lock, 5 mm double bar 위에,중에 rear door
    Escutcheon lock, 3 mm double bar 위에,중에 front partial doors
    마운팅 플레이트 설명
    Without mounting plate
    글랜드 플레이트의 타입
    Standard
    케이블 입구
    입구 1개
    number of compartiments
    4
    accessibility for operation
    전면
    Rear
    Sides of enclosure
    removable parts
    Door 고정된 스크류들에 의함for 경첩
    Roof 고정된 스크류들에 의함for 내부적으로
    Side panel 고정된 스크류들에 의함for 내부적으로
    자재
    Galvanised steel for frame
    Galvanised steel for uprights
    Sheet steel for door
    Sheet steel for panels
    Zamak for hinge
    30 % 광섬유 포함된 폴리아미드 6for escutcheon
    표면 마감
    Epoxy-polyester powder
    색상
    Enclosure: 회색 RAL 7035
    Handle : black RAL 9005
    사용환경
    표준
    IEC 62208
    IP 등급
    IP55 without hinged keyboard
    IP40 경첩된 키보드 있는 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK08 투명 도어의 일치되는 IEC 62262
    IK10 평 도어의 일치되는 IEC 62262
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Software - Released
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (버전 1.6)
    날짜 17. 12. 13
    크기 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (버전 1.6)
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (버전 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (버전 1.0)
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    SF PC application 16x6x6 (버전 1.0)
    날짜 17. 3. 27
    크기 465 KB
    날짜 17. 3. 27
    크기 4.1 MB
    날짜 17. 3. 27
    크기 242.6 KB
    날짜 17. 3. 27
    크기 99.2 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format -SF HMI H1800xW600xD600 (버전 1.0)
    EU RoHS 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 2. 16
    크기 0
    REACh 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 2. 16
    크기 0
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Steel floor-standing enclosure - PEP (버전 2.0)
    날짜 17. 10. 5
    크기 349.6 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.