Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

NSYSF20680E Product picture Schneider Electric

모두 보기 Spacial SF

Spacial SF - NSYSF20680E

인클로저

NSYSF20680E Product picture Schneider Electric
모두 보기 Spacial SF
Spacial SF - NSYSF20680E
인클로저

Spacial SF electronic 인클로져 - assembled - 2000x600x800 mm

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 기본항목
    레인지
    Spacial
    제품명
    Spacial SF-E
    Application
    Electronic application
    제품 또는 구성요소 타입
    Suitable enclosure
    enclosure nominal height
    2000 mm
    enclosure nominal width
    600 mm
    enclosure nominal depth
    800 mm
    인클로저 마운팅
    Floor-standing
    장치 구성
    1 roof
    1 structure
    1 locking system with handlefor 도어
    2 도어for front and rear
    2 side panels
    전기적/기계적 특성
    구조 타입
    Formed from a single section
    Vertical uprights joined with top and bottom frames
    Panels and doors built into the structure
    Perforated structure with a pitch of 25 mm
    도어 타입
    Plain 위에,중에 전면
    Glazed 위에,중에 rear
    도어의 수
    2 위에,중에 front and rear
    도어 열림
    양면사용 가능한 120 °
    lock type
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert 위에,중에 front and rear doors
    마운팅 플레이트 설명
    Without mounting plate
    글랜드 플레이트의 타입
    Without gland plate
    accessibility for operation
    전면
    Rear
    Sides of enclosure
    removable parts
    Roof 고정된 스크류들에 의함
    Door 고정된 스크류들에 의함for 경첩
    Side panel 고정된 스크류들에 의함
    자재
    Galvanised steel for frame
    Galvanised steel for uprights
    Polyamide 6 with 30 % fibre glass for handle
    Sheet steel for door
    Sheet steel for panels
    Zamak for hinge
    표면 마감
    Epoxy-polyester powder
    색상
    Enclosure: 회색 RAL 7035
    Handle : black RAL 9005
    사용환경
    표준
    IEC 62208
    IP 등급
    IP55 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK08 투명 도어의 일치되는 IEC 62262
    IK10 평 도어의 일치되는 IEC 62262
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Software - Released
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (버전 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (버전 1.6)
    날짜 17. 12. 13
    크기 5.4 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    CAD Drawing - 3D STP Format -SF Elec. H2000xW600xD800 (버전 1.0)
    EU RoHS 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    REACh 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Actassi VDC - 19’’ Enclosure 1 body glazed door - ENVPEP100102EN (버전 1.0)
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.