Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Spacial CRN
NSYVA274M Product picture Schneider Electric

NSYVA274M

NSYVA274M Product picture Schneider Electric
NSYVA274M

Plastic window with hinged 투명 커버. IP 65, L78xW95xD15mm.

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Thalassa
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    Installation accessory
    제품 또는 구성요소 타입
    Window
    application
    Multi-purpose
    호환성
    Thalassa PLA
    Thalassa PLM
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Thalassa PLS
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
    모듈형 장치용
    마운팅 위치
    Installation on door or panel
    장치 구성
    1 complete window
    자재
    Transparent 폴리카보네이트
    lock type
    Lock without key
    Possibility to seal it
    18 mm 모듈의 총 수
    4
    전기적/기계적 특성
    높이
    78 mm
    너비
    95 mm
    깊이
    15 mm
    IP 등급
    IP65
    상품의 지속 가능성
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어3
    • 한국어2
    • 영어1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Plastic window with hinged 투명 커버. IP 65, L78xW95xD15mm.
    설명
    Plastic window with hinged 투명 커버. IP 65, L78xW95xD15mm.
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    Plastic window with hinged 투명 커버. IP 65, L78xW95xD15mm.
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (버전 2.0)
    설명
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    크기 pdf
    크기 391.5 KB
    날짜 15. 12. 22
    설명
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Plastic window with hinged 투명 커버. IP 65, L78xW95xD15mm.
    설명
    Plastic window with hinged 투명 커버. IP 65, L78xW95xD15mm.
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    Plastic window with hinged 투명 커버. IP 65, L78xW95xD15mm.
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /