Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Thalassa PLA
NSYZZ274G Product picture Schneider Electric

NSYZZ274G

Green premium brand logo
NSYZZ274G Product picture Schneider Electric
NSYZZ274G
Green premium brand logo

폴리에스터 glassreinf. plinth for encl. PLAZ(T)74 front opening IP44-IK10 RAL7035

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Thalassa
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    인클로져 악세서리
    제품 또는 구성요소 타입
    주각
    Application
    Multi-purpose
    For enclosure nominal dimensions
    420 mm
    장치 구성
    고정 요소
    2 전면 패널
    2 side part
    호환성
    Thalassa PLA
    Thalassa PHD
    전기적/기계적 특성
    고정 모드
    스크류들에 의함 - on side parts 위치
    색상
    Plinth 회색 RAL 7035)
    높이
    200 mm
    너비
    785 mm
    깊이
    410 mm
    사용환경
    IP 등급
    IP44
    보호의 IK 정도
    IK10
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어8
    • 한국어5
    • 영어5
    • 스페인어3
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 15.7 MB
    날짜 18. 5. 7
    크기 pdf
    크기 15.6 MB
    날짜 18. 5. 7
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 509.7 KB
    날짜 15. 3. 17
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    NSYZZ274G_ROHS_DECLARATION
    설명
    NSYZZ274G_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    NSYZZ274G_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    NSYZZ274G_REACH_DECLARATION
    설명
    NSYZZ274G_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    NSYZZ274G_REACH_DECLARATION
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    NSYZZ274G_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    NSYZZ274G_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    NSYZZ274G_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 자세히 보기 View less

    소프트웨어 및 펌웨어

    언어
    • 영어8
    Software - Released
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Software - Digital Rule Outdoor PHD-SFHD-S3HD (버전 1.3)
    설명
    Standalone version | - 1. Choose one enclosure dimension | - 2. Check what components and accessories are available | - 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    크기 exe
    크기 5.7 MB
    날짜 17. 12. 12
    설명
    Standalone version | - 1. Choose one enclosure dimension | - 2. Check what components and accessories are available | - 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    Software - Digital Rule Outdoor PHD-SFHD-S3HD online (버전 1.3)
    설명
    1. Choose one enclosure dimension | - 2. Check what components and accessories are available | - 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    크기 swf
    크기 1.7 MB
    날짜 17. 12. 12
    설명
    1. Choose one enclosure dimension | - 2. Check what components and accessories are available | - 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (버전 2.0)
    설명
    Standalone version 1. Choose one enclosure dimension 2. Check what components and accessories are available 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    크기 exe
    크기 5.1 MB
    날짜 16. 7. 12
    설명
    Standalone version 1. Choose one enclosure dimension 2. Check what components and accessories are available 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (버전 2.0)
    설명
    1. Choose one enclosure dimension 2. Check what components and accessories are available 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    크기 swf
    크기 1 MB
    날짜 16. 7. 12
    설명
    1. Choose one enclosure dimension 2. Check what components and accessories are available 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /