Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 ION7550/ION7650
P7550A0C0B6E0A0A Product picture Schneider Electric

P7550A0C0B6E0A0A

Green premium brand logo
P7550A0C0B6E0A0A Product picture Schneider Electric
P7550A0C0B6E0A0A
Green premium brand logo

ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    PowerLogic
    제품명
    PowerLogic ION7550
    모델명
    ION7550
    제품 또는 구성요소 타입
    Energy and power quality meter
    전기적/기계적 특성
    power quality analysis
    harmonic distortion
    compliance monitoring
    dip and swell, transient
    disturbance direction detection
    programmablity (logic and math functions)
    setpoint learning
    voltage sag and swell detection
    waveform capture
    up to the 63rd harmonic
    Application
    Co-generation and IPP monitoring
    Tariff metering
    Load curtailment
    Demand and power factor control
    Energy pulsing and totalisation
    Equipment monitoring and control
    Instrument transformer correction
    측정의 타입
    전력 계수 총
    전력 계수 상당
    겉보기 전력 총
    겉보기 전력 상당
    활성화 전력 총
    활성화 전력 상당
    반응적 전력 총
    반응적 전력 상당
    전류
    전압
    주파수
    supply voltage
    110...300 V DC
    85...240 V AC 47...63 Hz
    네트워크 주파수
    60 Hz
    [In] 정격 전류
    5 A
    극 설명
    3P + N
    3P
    1P + N
    VA 단위의 전력 소모
    20 VA 에서 85...240 V AC
    20 VA 에서 110...300 V DC
    VA 단위의 전력 소모
    45 VA 에서 85...240 V AC
    45 VA 에서 110...300 V DC
    표시 방식
    배면광 LCD
    sampling rate
    256 samples/cycle
    측정 전류
    0…5 A
    input type
    전류 0.005...20 A 0.002 Ohm)
    측정 전압
    100…600 V AC 상 대 상
    57…347 V AC 상 대 중성
    주파수 측정 범위
    42…69 Hz
    입력의 수
    8 디지털 120 V DC
    측정 정확성
    전류 0.1 % 1...5 A
    전압 0.1 % 57...288 V
    에너지 0.2 %
    정확성 클래스
    Class 0.2S 에너지 일치되는 IEC 62053-22
    출력의 수
    3 릴레이
    4 솔리드 스테이트
    통신 포트 프로토콜
    Telnet
    DNP3 에서 <= 115.2 kbits/s
    ION 에서 <= 115.2 kbits/s
    Modbus 에서 <= 115.2 kbits/s
    IEC 61850
    TCP/IP 에서 10/100 Mbit/s
    communication port support
    RJ45 이더넷
    SUB-D 9 RS485/RS232
    infrared
    터미널 블록 RS485
    데이터 기록
    순간적 최대/최소값
    GPS synchronisation
    추세/예측하기
    데이터 로그
    이벤트 기록의 시퀀스
    이벤트 로그
    시간 스탬핑
    전송 속도
    300...57600 bauds
    <= 19200 bauds
    10/100 Mbit/s
    300...115200 bauds
    메모리용량
    5 MB
    웹 가동
    웹 서버
    설정의 조작 방지
    액세스 코드에 의해 보호됨
    compatibility code
    ION7550
    사용환경
    전자기 적합성
    정전기 방전 일치되는 IEC 61000-4-2
    전자기성 장에 대한 민감도 일치되는 IEC 61000-4-3
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-5
    전도된 및 복사 방출B 일치되는 CISPR 22
    마운팅 모드
    플러시-마운트됨
    취부 방식
    인클로저 도어
    설치의 타입
    실내 설치
    과전압 카테고리
    III
    IP 등급
    배면 IP30 일치되는 IEC 60529
    전면 정면 IP50 일치되는 IEC 60529
    상대 습도
    5…95 %
    오염 정도
    사용온도
    -20…70 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    사용 고도
    0...2000 m
    표준
    IEC 61010-1
    너비
    192 mm
    깊이
    174 mm
    높이
    192 mm
    제품 무게
    1.9 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어6
    • 한국어3
    • 영어3
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 DXF
    크기 2.2 MB
    날짜 05. 10. 3
    크기 pdf
    크기 438.6 KB
    날짜 03. 10. 3
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    P7550A0C0B6E0A0A_ROHS_DECLARATION
    설명
    P7550A0C0B6E0A0A_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    P7550A0C0B6E0A0A_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    P7550A0C0B6E0A0A_REACH_DECLARATION
    설명
    P7550A0C0B6E0A0A_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    P7550A0C0B6E0A0A_REACH_DECLARATION
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    P7550A0C0B6E0A0A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    P7550A0C0B6E0A0A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    P7550A0C0B6E0A0A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Technical leaflet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 582.4 KB
    날짜 17. 11. 30
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /