Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 PowerLogic ION7550 RTU
P7550A0N9B9E0A0A Product picture Schneider Electric

P7550A0N9B9E0A0A

Green premium brand logo
P7550A0N9B9E0A0A Product picture Schneider Electric
P7550A0N9B9E0A0A
Green premium brand logo

M7550 remote terminal unit - 5 mB - 512 samples - Ethernet

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    PowerLogic
    모델명
    ION7550 RTU
    제품 또는 구성요소 타입
    Remote terminal unit
    전기적/기계적 특성
    Application
    WAGES metering
    Equipment monitoring and control
    power supply
    85...240 V AC 47...63 Hz
    110...300 V DC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    전력 소모
    35 VA
    표시 방식
    배면광 LCD
    sampling rate
    1/2 cycle or 1 second
    입력의 수
    8 디지털 120 V DC
    출력의 수
    3 릴레이
    4 솔리드 스테이트
    통신 포트 프로토콜
    Modbus
    ION
    DNP3
    Telnet
    TCP/IP
    communication port support
    SUB-D 9 RS232
    RS485
    RJ11 modem
    infrared
    RJ45 이더넷
    메모리용량
    5 MB
    사용환경
    전자기 적합성
    전도된 및 복사 방출 일치되는 CISPR 22
    정전기 방전 면역 테스트 일치되는 IEC 6100-4-2
    전자기성 장에 대한 민감도 일치되는 IEC 6100-4-3
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 일치되는 IEC 6100-4-4
    1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 일치되는 IEC 6100-4-5
    마운팅 모드
    플러시-마운트됨
    설치의 타입
    실내 설치
    과전압 카테고리
    III
    IP 등급
    IP52 일치되는 IEC 60529
    상대 습도
    5…95 %
    오염 정도
    사용온도
    -20…70 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    사용 고도
    0...2000 m
    표준
    IEC 61010-1
    너비
    192 mm
    깊이
    159 mm
    높이
    192 mm
    제품 무게
    1.9 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 한국어3
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    P7550A0N9B9E0A0A_ROHS_DECLARATION
    설명
    P7550A0N9B9E0A0A_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    P7550A0N9B9E0A0A_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    P7550A0N9B9E0A0A_REACH_DECLARATION
    설명
    P7550A0N9B9E0A0A_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    P7550A0N9B9E0A0A_REACH_DECLARATION
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    P7550A0N9B9E0A0A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    P7550A0N9B9E0A0A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    P7550A0N9B9E0A0A_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /