Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 PowerLogic ION7550 RTU
P7550B0N9B9E0A0A Product picture Schneider Electric

P7550B0N9B9E0A0A

P7550B0N9B9E0A0A Product picture Schneider Electric
P7550B0N9B9E0A0A

M7550 remote terminal unit - 10 mB - 512 samples - Ethernet

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    PowerLogic
    모델명
    ION7550 RTU
    제품 또는 구성요소 타입
    Remote terminal unit
    전기적/기계적 특성
    Application
    WAGES metering
    Equipment monitoring and control
    power supply
    85...240 V AC 47...63 Hz
    110...300 V DC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    전력 소모
    35 VA
    표시 방식
    배면광 LCD
    sampling rate
    1/2 cycle or 1 second
    입력의 수
    8 디지털 120 V DC
    출력의 수
    3 릴레이
    4 솔리드 스테이트
    통신 포트 프로토콜
    Telnet
    TCP/IP
    ION
    DNP3
    Modbus
    communication port support
    SUB-D 9 RS232
    RS485
    RJ11 modem
    infrared
    RJ45 이더넷
    메모리용량
    10 MB
    사용환경
    전자기 적합성
    전도된 및 복사 방출 일치되는 CISPR 22
    정전기 방전 면역 테스트 일치되는 IEC 6100-4-2
    전자기성 장에 대한 민감도 일치되는 IEC 6100-4-3
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 일치되는 IEC 6100-4-4
    1.2/50 µs 쇽 웨이브 면역 테스트 일치되는 IEC 6100-4-5
    마운팅 모드
    플러시-마운트됨
    설치의 타입
    실내 설치
    과전압 카테고리
    III
    IP 등급
    IP52 일치되는 IEC 60529
    상대 습도
    5…95 %
    오염 정도
    사용온도
    -20…70 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    사용 고도
    0...2000 m
    표준
    IEC 61010-1
    너비
    192 mm
    깊이
    159 mm
    높이
    192 mm
    제품 무게
    1.9 kg
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /