Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 PK Pratika
PKB63P544 Product picture Schneider Electric

PKB63P544

Green premium brand logo
PKB63P544 Product picture Schneider Electric
PKB63P544
Green premium brand logo

Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    PratiKa
    제품 또는 구성요소 타입
    Interlocked socket
    모델명
    Unika socket
    plug, socket category
    Low voltage
    극 설명
    3P + E
    네트워크 타입
    AC
    outlet standard
    Industrial
    전기적/기계적 특성
    마운팅 모드
    Wall-mounted
    [In] 정격 전류
    63 A
    [Ue] 정격 운전 전압
    480...500 V
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    ground lug clockwise position
    7 h
    보호 타입
    보호 없는
    plug, socket material
    하우징 self-extinguishing polymer
    contacts material
    핀 스텐레스 스틸
    스크류 스텐레스 스틸
    결선
    포착 스크류
    maximum cable cross section
    35 mm ²
    maximum cable outer diameter
    25 mm
    케이블 입구
    케이블 글랜드
    스레드 타입
    Pg 21
    제품 무게
    3 kg
    베이스 제원
    140 x 430 mm
    높이
    430 mm
    너비
    140 mm
    깊이
    190 mm
    색상
    회색 RAL 7035)
    voltage colour
    Black
    사용환경
    표준
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    IP 등급
    IP65 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK09 일치되는 EN 62262
    내화성
    750 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
    상대 습도
    50 % 에서 40 °C
    70 % 에서 30 °C
    90 % 에서 20 °C
    사용온도
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어5
    • 한국어3
    • 영어2
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 6.1 MB
    날짜 19. 3. 7
    설명
    Catalogue PratiKa
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (버전 1.1)
    문서의 파일
    설명
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    크기 zip
    크기 10.1 MB
    날짜 16. 2. 1
    문서의 파일
    설명
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
    설명
    Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
    설명
    Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
    설명
    Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    Unika 인터록 소켓 - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP65 - wall
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /