Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 PK Pratika
PKF16W424 Product picture Schneider Electric

PKF16W424

Green premium brand logo
PKF16W424 Product picture Schneider Electric
PKF16W424
Green premium brand logo

PratiKa 소켓 - screw - angled - 16A - 3P + E - 200...250 V AC - wall

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    PratiKa
    제품 또는 구성요소 타입
    소켓
    모델명
    PratiKa socket
    plug, socket category
    Low voltage
    극 설명
    3P + E
    네트워크 타입
    AC
    outlet standard
    Industrial
    전기적/기계적 특성
    마운팅 모드
    Wall-mounted
    플러그, 소켓, 제어 스테이션 형상
    각진
    [In] 정격 전류
    16 A
    [Ue] 정격 운전 전압
    200...250 V
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    ground lug clockwise position
    9 h
    plug, socket material
    하우징 self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    슬리브 황동
    결선
    포착 스크류
    케이블 단면
    1…4 mm ²
    케이블 외부 직경
    21 mm
    스레드 타입
    M25
    제품 무게
    0.21 kg
    높이
    131 mm
    너비
    75 mm
    깊이
    104 mm
    색상
    회색 RAL 7035)
    voltage colour
    Blue
    사용환경
    표준
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP 등급
    IP44 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK08 일치되는 EN 62262
    내화성
    750 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
    상대 습도
    50 % 에서 40 °C
    70 % 에서 30 °C
    90 % 에서 20 °C
    사용온도
    35 °C ( 86400 s )
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어6
    • 한국어3
    • 영어3
    • 프랑스어1
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 6.1 MB
    날짜 19. 3. 7
    설명
    Catalogue PratiKa
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (버전 1.1)
    문서의 파일
    설명
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    크기 zip
    크기 10.1 MB
    날짜 16. 2. 1
    문서의 파일
    설명
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PKF16W424_ROHS_DECLARATION
    설명
    PKF16W424_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    PKF16W424_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PKF16W424_REACH_DECLARATION
    설명
    PKF16W424_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    PKF16W424_REACH_DECLARATION
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PKF16W424_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    PKF16W424_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    PKF16W424_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 204.2 KB
    날짜 19. 7. 5
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /