Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Smart-UPS On-Line SR1
RBC44 Product picture Schneider Electric

RBC44

Green premium brand logo Product Logo
RBC44 Product picture Schneider Electric
RBC44
Green premium brand logo Product Logo

replacement battery cartridge #44

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품 또는 구성요소 타입
    Replacement battery cartridge
    배터리 타입
    납축전지 배터리
    제품 브랜드
    Schneider Electric
    전기적/기계적 특성
    number of batteries
    1
    배터리용량
    960 AH
    장치 마운팅
    폐쇄형 배터리 카트리지
    배터리 수명
    3…5 년
    색상
    검은색
    제품 무게
    34.56 kg
    높이
    122 mm
    너비
    197 mm
    깊이
    597 mm
    세트당 수량
    12 세트
    사용환경
    상대 습도
    0…95 % 구동
    사용 고도
    0...3000 m
    스토리지 고도
    0…15000 m
    사용온도
    0…40 °C
    저장온도
    0…40 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어7
    • 한국어2
    • 영어5
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Installation Guide RBC44/RBC44J/RBC44EB (버전 5)
    설명
    Installation Guide for RBC44/RBC44J/RBC44EB
    크기 pdf
    크기 710.9 KB
    날짜 16. 2. 12
    설명
    Installation Guide for RBC44/RBC44J/RBC44EB
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ROHS Compliance Certification - Replacement Batteries (버전 0)
    설명
    RoHS Compliance Certification of Replacement Batterires
    크기 pdf
    크기 35.5 KB
    날짜 06. 6. 12
    설명
    RoHS Compliance Certification of Replacement Batterires
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Used Battery Recycle Information (버전 7)
    설명
    Instructions for locating battery recycle facilities world wide
    크기 pdf
    크기 37.1 KB
    날짜 15. 9. 1
    설명
    Instructions for locating battery recycle facilities world wide
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    RBC44_ROHS_DECLARATION
    설명
    RBC44_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    RBC44_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    RBC44_REACH_DECLARATION
    설명
    RBC44_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    RBC44_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    EoLi - Battery Units (버전 1)
    설명
    End of Life Instruction (EoLI) for the Battery Unit Product Range
    크기 pdf
    크기 1.5 MB
    날짜 12. 9. 17
    설명
    End of Life Instruction (EoLI) for the Battery Unit Product Range
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ePEP - Battery Units (버전 1)
    문서의 파일
    pdf
    974.7 KB
    pdf
    974.7 KB
    설명
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Battery Unit Product Range
    크기 zip
    크기 1.9 MB
    날짜 12. 9. 17
    문서의 파일
    pdf
    974.7 KB
    pdf
    974.7 KB
    설명
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Battery Unit Product Range
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /