Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Smart-UPS
SMC3000RMI2U Product picture Schneider Electric

SMC3000RMI2U

SMC3000RMI2U Product picture Schneider Electric
SMC3000RMI2U

APC Smart-UPS C 3000VA 랙 장착형 LCD 230V

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 개요
    모델명
    APC Smart-UPS C 3000VA 랙 장착형 LCD 230V
    포함
    소프트웨어 포함 CD , 설명서 CD , 설치 가이드 , 랙장착 브라켓 , USB 케이블
    표준 리드타임
    일반적으로 2주 내에 배송.
    가용성
    아프가니스탄 , 알제리 , 앙골라 , 아르헨티나 , 아르메니아 , 호주 , 아제르바이잔 , 바레인 , 방글라데시 , 벨라루스 , 베냉 , 부탄 , 볼리비아 , 보츠와나 , 브루나이 , 부르키나파소 , 부룬디 , 캄보디아 , 카메룬 , 중앙 아프리카 공화국 , 차드 , 칠레 , 콩고 , 콩고 민주공화국 , 쿡제도 , 코트디부아르 , 지부티 , 동티모르 , 이집트 , 적도 기니 , 에리트레아 , 에티오피아 , 포클랜드 제도(말비나스) , 가봉 , 감비아 , 그루지야 , 가나 , 과들루프 , 기니 , 프랑스령 기아나  , 홍콩 , 인도네시아 , 이란 회교공화국 , 이라크 , 이스라엘 , 요르단 , 카자흐스탄 , 케냐 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 레바논 , 레소토 , 라이베리아 , 마다가스카르 , 말라위 , 말리 , 마르티니크 , 모리타니 , 모리셔스 , 마요트 , 몰도바 공화국 , 몽골 , 모로코 , 모잠비크 , 미얀마  , 나미비아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 니제르 , 나이지리아 , 오만 , 파키스탄 , 파푸아뉴기니 , 파라과이 , 페루 , 필리핀 , 카타르 , 모임 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 세네갈 , 시에라리온 , 싱가포르 , 소말리아 , 남아프리카 공화국 , 스리랑카 , 수단 , 수리남 , 타지키스탄 , 탄자니아 연합 공화국 , 태국 , 토고 , 튀니지 , 터키 , 투르크메니스탄 , 우간다 , 우크라이나 , 아랍 에미리트 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베트남 , 서부 사하라 , 예멘 , 잠비아 , 짐바브웨
    출력
    출력 전력 용량
    2100 Watts / 3000 VA
    최대 구성 가능 전력(와트)
    2100 Watts / 3000 VA
    공칭 출력 전압
    230V
    출력 전압 왜곡
    5% 미만
    출력 주파수(간선과 동기)
    50 Hz
    라인 대화식
    파형 유형
    정현파
    출력 연결
    (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    입력
    공칭 입력 전압
    230V
    입력 주파수
    50/60 Hz +/- 3 Hz (자동 감지)
    입력 연결
    IEC-320 C20
    주요 작업용 입력 전압 범위
    180 - 287 V
    배터리 및 런타임
    배터리 유형
    유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음
    일반적인 충전 시간
    3 시간
    교체용 배터리
    APCRBC151
    RBC™ 수량
    1
    통신과 관리
    인터페이스 포트
    USB
    제어판
    다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
    경보음
    배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 지연 구성가능
    비상 전원 차단(EPO) 기능
    --
    서지 보호 및 필터링
    서지 에너지 등급
    300 줄
    필터링
    전시간 다중극 잡음 필터링 : 0.3% IEEE 서지 렛스루 : 제로 클램핑 응답시간 : UL 1449 충족합니다
    물리적 규격
    최대 높이
    89.0 mm
    최대 폭
    480.0 mm
    최대 깊이
    670.0 mm
    랙 높이
    2 U
    순중량
    41.0 kg
    선적 중량
    50.9 kg
    선적 높이
    254.0 mm
    선적 폭
    600.0 mm
    선적 깊이
    980.0 mm
    색상
    Black
    팔레트당 장치
    16.0
    환경 요구 사항
    작동 환경
    0 - 40 °C
    작동 상대 습도
    0 - 95 %
    작동 고도
    0-3000 미터
    보관 온도
    -15 - 45 °C
    보관 상대 습도
    0 - 95 %
    보관 고도
    0-15000 미터
    장치 표면으로부터 1m 지점에서 들리는 소음
    42.000 dB
    온라인 방열
    81.000 BTU/hr
    준수 사항
    규정 승인
    C-tick , CE , EAC , GOST , GS 마크 , IRAM , SABS , VDE
    표준 보증
    2년
    장비 보호 정책
    수명 시간 : $150000
    지속가능한 오퍼 상태
    RoHS
    준수
    도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 있음
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어14
    • 한국어2
    • 영어12
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Smart-UPS C Brochure LCD 230V (SMC) (버전 1)
    문서의 파일
    pdf
    374.5 KB
    설명
    Quick reference brochure for new Smart-UPS C models
    크기 zip
    크기 6 MB
    날짜 14. 5. 2
    문서의 파일
    pdf
    374.5 KB
    설명
    Quick reference brochure for new Smart-UPS C models
    Smart-UPS C Brochure LCD 2kVA & 3kVA 230V SMC (버전 0)
    문서의 파일
    pdf
    507.5 KB
    설명
    Quick reference brochure for 2000VA and 3000VA 230V Smart-UPS C
    크기 zip
    크기 1.7 MB
    날짜 14. 5. 2
    문서의 파일
    pdf
    507.5 KB
    설명
    Quick reference brochure for 2000VA and 3000VA 230V Smart-UPS C
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 396.5 KB
    날짜 19. 2. 27
    크기 pdf
    크기 602.7 KB
    날짜 19. 2. 26
    Installation Guide Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000kVA 120/230Vac (버전 11)
    설명
    Installation Guide for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA, 120/230 Vac Rack-Mount 2U
    크기 pdf
    크기 407 KB
    날짜 19. 2. 27
    설명
    Installation Guide for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA, 120/230 Vac Rack-Mount 2U
    Operation Manual Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000kVA 120/230Vac RM2U (버전 6)
    설명
    Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac Rack-Mount 2U
    크기 pdf
    크기 707.5 KB
    날짜 19. 2. 26
    설명
    Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac Rack-Mount 2U
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    APC Smart-UPS 2200VA/3000VA LCD 230V with SmartConnect, tower and rack (버전 0)
    설명
    DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510):2013-11; EN 62040-1:2008 + A1:2013; IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
    크기 pdf
    크기 737.8 KB
    날짜 18. 4. 1
    설명
    DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510):2013-11; EN 62040-1:2008 + A1:2013; IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
    IRAM License for SMC3000I / SMT750I - SMT3000I/ SMT1000I-AR - SMT3000I-AR (버전 0)
    설명
    IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
    크기 pdf
    크기 373.7 KB
    날짜 18. 3. 7
    설명
    IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
    TISI certificates for Line Interactive UPS (버전 0)
    설명
    TISI certificates for Line Interactive UPS
    크기 pdf
    크기 543.7 KB
    날짜 17. 3. 29
    설명
    TISI certificates for Line Interactive UPS
    EU DoC for APC Smart-UPS SRT SMC 230V (버전 0)
    문서의 파일
    pdf
    127.6 KB
    pdf
    144.7 KB
    설명
    2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
    크기 zip
    크기 272.2 KB
    날짜 16. 3. 18
    문서의 파일
    pdf
    127.6 KB
    pdf
    144.7 KB
    설명
    2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
    크기 pdf
    크기 1.8 MB
    날짜 16. 1. 15
    설명
    IEC 62040-1:2008
    크기 pdf
    크기 113.8 KB
    날짜 14. 2. 21
    설명
    CISPR 22:2008 Class A; AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Class A
    크기 pdf
    크기 1.6 MB
    날짜 14. 2. 14
    설명
    IEC 62040-1 (ed.1); corrigendum1
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /