이미지를 롤오버하여 확대
+ 3
APC Smart-UPS 온라인, 3kVA, 리튬 이온, 랙마운트 4U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC 콘센트, 네트워크 카드, 확장된 긴 런타임, 레일 키트 포함
SRTL3000RM4UXLI-NC
이중 변환 온라인 토폴로지
2700W 3000VA
지능형 배터리 관리 시스템을 탑재한 리튬 이온 확장형 긴 런타임 배터리 팩
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
예
Use Again
회수
No
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.