이미지를 롤오버하여 확대




+ 4
무접점 SSR 계전기, 하모니, 20 A, DIN 스위치에 위치, 입력 4...32 V DC, 출력 48...600 V AC
SSD1A320BDRC1
솔리드 스테이트 릴레이는 소형 사이즈의 고전류 정격 모델을 사용할 수 있게 합니다.
DIN 레일 마운트 릴레이는 릴레이 및 접촉기 유형 구성으로 제공됩니다.
EMC 애플리케이션, 철도 및/또는 롤링 스톡 애플리케이션에 적합
높은 스위칭 주파수와 움직이는 부품이 없는 무소음 스위칭을 갖춘 빠르고 정밀하게 제어되는 릴레이
충격과 진동에 강하고 유지 관리가 필요 없어 혹독한 환경에 적합
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
239
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
예
Use Again
회수
No