이미지를 롤오버하여 확대




+ 4
무접점 SSR 계전기, 하모니, 35 A, DIN 스위치에 맞는, 입력 90...280 V AC/DC, 출력 48...600 V AC
SSD1A335M7C1
움직이는 접점이 없어 조용하고 안정적입니다.
IP63 및 충격, 진동 및 오염에 강함: 열악한 산업 환경에 이상적임
제한 없는 전기 내구성: 유지 보수 및 다운타임 비용 절감
변동 제어 전원 전압의 경우에도 공정 안정성 향상을 위한 넓은 제어 전압
플러그인 베이스로 빠른 교체가 가능합니다
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
64
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
예
Use Again
회수
No