브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

무접점 SSR 계전기, 하모니, 45 A, DIN 레일에 맞는, 마이너스 전압 입력, 입력 4...32V DC, 출력 48...600V AC

SSD1A345BDC3

움직이는 접점이 없어 조용하고 안정적입니다.
IP67 및 충격, 진동 및 오염에 강함: 열악한 산업 환경에 이상적임
제한 없는 전기 내구성: 유지 보수 및 다운타임 비용 절감
변동 제어 전원 전압의 경우에도 공정 안정성 향상을 위한 넓은 제어 전압
플러그인 베이스로 빠른 교체가 가능합니다
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
493
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No