브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

무접점 SSR 계전기, 하모니, 30 A, DIN 스위치에 위치, 입력 4...32V DC, 출력 1...150V DC

SSD1D530BDC1

솔리드 스테이트 릴레이는 소형 ​​사이즈의 고전류 정격 모델을 사용할 수 있게 합니다.
DIN 레일 마운트 릴레이는 릴레이 및 접촉기 유형 구성으로 제공됩니다.
IEC 61373에 적합하므로 철도 및/또는 차량 응용 분야에 적합합니다.
높은 스위칭 주파수와 움직이는 부품이 없는 무소음 스위칭을 갖춘 빠르고 정밀하게 제어되는 릴레이
충격과 진동에 강하고 유지 관리가 필요 없어 혹독한 환경에 적합
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
124
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No