주요 콘텐츠로 건너뛰기
Korea, South
브랜드
장바구니의 품목 수:
0
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
로그인/회원가입
User name
로그아웃
브랜드
지금 등록하기
맞춤형 제품 도구 및 서비스 받기
교육 액세스
지원 사례 관리
주문 생성 및 관리(공인 파트너 전용)
로그인
계정 생성
더 많은 혜택
보기
0
문서의 항목 수:
Cancel
기본 메뉴
제품
기본 메뉴
소프트웨어
기본 메뉴
서비스
기본 메뉴
솔루션
기본 메뉴
주택 소유자
기본 메뉴
지원
기본 메뉴
회사
Korea, South
브랜드
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
장바구니의 품목 수:
0
로그인/회원가입
새 창에서 열기
User name
로그아웃
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
이 웹사이트에 머무르기
위치선택
이미지를 롤오버하여 확대
APC 스마트-UPS VT 10kVA 400V(배터리 1개 포함) 2 모듈로 확장 가능, 구동 5X8, 내장 유지보수 바이패스
SUVT10KH1B2S
판매 중단일
2020. 12. 31.
서비스 종료
2023. 10. 18.
권장 교체
SUVT10KH1B2S 대체품:
1×
겔럭시; Galaxy VS UPS 10kW 400V, 내장형 7Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 1줄, 2줄로 확장 가능, 시동 5x8
GVSUPS10KB2HS
Replacement battery (1)
를 사용할 수 있습니다.
+ 라이프사이클 서비스
1년 어드밴티지 EAA 예방 서비스 플랜 - (1) 1 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프름, PDU 또는 Acc.
WADVEAA-AA-01
1년 EAA 이전 서비스 업그레이드 - FW 또는 Exstng Srvc Plan - (1) 1개 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프럼, PDU 또는 Acc에 사용
WUPGEAA-UG-01
SUVT10KH1B2S 대체품: