브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
APC 스마트-UPS VT 20kVA 400V(배터리 2개 포함), 2모듈로 확장 가능, 내장 유지보수 바이패스 및 병렬 기능

SUVTP20KH2B2

Replacement battery (1)를 사용할 수 있습니다.
+ 라이프사이클 서비스
1년 어드밴티지 EAA 예방 서비스 플랜 - (1) 1 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프름, PDU 또는 Acc.

WADVEAA-AA-01

1년 EAA 이전 서비스 업그레이드 - FW 또는 Exstng Srvc Plan - (1) 1개 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프럼, PDU 또는 Acc에 사용

WUPGEAA-UG-01