-
특성
기본항목 제품 또는 구성요소 타입 수동적 필터제품 사양 응용 전류 조화의 감소전기적/기계적 특성 범위 호환성 Altivar Process ATV600Altivar Process ATV900Altivar 71Altivar 61[문의] 정격 공급 전압 480 V +/- 10 %power supply frequency 60 Hz +/- 2 %드라이브당 수량 드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV61W15 kW/20 hp드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV61H15 kW/20 hp드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV71H15 kW/20 hp드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV71W15 kW/20 hp드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV650 벽 마운트, 15 kW/20 hp드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV630 벽 마운트, 15 kW/20 hp드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV950 벽 마운트, 15 kW/20 hp드라이브당 필터 1개 variable speed drive ATV930 벽 마