Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Lexium 32와 서보 모터
VW3A7605R30 Product picture Schneider Electric

VW3A7605R30

VW3A7605R30 Product picture Schneider Electric
VW3A7605R30

브레이킹 저항기 - 72 ohm - 100 W - Lexium 15용 - 케이블 3 m - IP20

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Lexium
    Altivar
    제품 또는 구성요소 타입
    제동 저항기
    범위 호환성
    Lexium 32i
    Lexium 32
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 52
    Altivar Machine ATV320
    Altivar 32
    Lexium 16D
    제품 호환성
    ATV32HU11M2
    ATV32HU15M2
    Variable speed drive ATV320 에서 1.1 kW, 200...240 V, 단일 상
    Variable speed drive ATV320 에서 1.5 kW, 200...240 V, 단일 상
    Motion servo drive LXM16D 에서 0.1 kW, 200...230 V, 단일 상
    Motion servo drive LXM16D 에서 0.2 kW, 200...230 V, 단일 상
    Motion servo drive LXM16D 에서 0.4 kW, 200...230 V, 단일 상
    Motion servo drive LXM16D 에서 0.75 kW, 200...230 V, 단일 상
    Motion servo drive LXM16D 에서 1 kW, 200...230 V, 단일 상
    Motion servo drive LXM16D 에서 1.5 kW, 200...230 V, 단일 상
    저항(ohm) 값
    72 옴
    계속적 전력
    100 W
    평균 전력 이용 가능
    25 W 에서 50 °C
    케이블 길이
    3 m
    전기적/기계적 특성
    에너지 피크
    2300 J 에서 480 V
    2500 J 에서 400 V
    3700 J 에서 230 V
    5500 J 에서 115 V
    보호 타입
    서보 드라이브를 통한 열 보호
    제품 무게
    0.85 kg
    사용환경
    사용온도
    0…50 °C
    저장온도
    -25…85 °C
    IP 등급
    IP65
    IP 등급
    IP65
    상품의 지속 가능성
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어11
    • 한국어3
    • 영어9
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 8.2 MB
    날짜 19. 4. 2
    크기 pdf
    크기 43.3 MB
    날짜 18. 12. 12
    크기 pdf
    크기 9.5 MB
    날짜 18. 10. 4
    크기 pdf
    크기 1.9 MB
    날짜 18. 1. 24
    크기 pdf
    크기 1.8 MB
    날짜 17. 2. 3
    크기 pdf
    크기 4.1 MB
    날짜 15. 5. 21
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Lexium 32i ETH and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (버전 01)
    설명
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the integrated servo drive system Lexium 32i ETH + BMi.
    크기 pdf
    크기 9.7 MB
    날짜 17. 11. 1
    설명
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the integrated servo drive system Lexium 32i ETH + BMi.
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (버전 10)
    설명
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    크기 pdf
    크기 9.4 MB
    날짜 17. 9. 2
    설명
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Instruction Sheet - Braking resistor IP65 - VW3A760.R.. (버전 02)
    설명
    VW3A7601R.., VW3A7602R.., VW3A7603R.., VW3A7604R.., VW3A7605R.., VW3A7606R.., VW3A7607R.., VW3A7608..
    크기 pdf
    크기 53.6 KB
    날짜 16. 6. 24
    설명
    VW3A7601R.., VW3A7602R.., VW3A7603R.., VW3A7604R.., VW3A7605R.., VW3A7606R.., VW3A7607R.., VW3A7608..
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    브레이킹 저항기 - 72 ohm - 100 W - Lexium 15용 - 케이블 3 m - IP20
    설명
    브레이킹 저항기 - 72 ohm - 100 W - Lexium 15용 - 케이블 3 m - IP20
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 14
    설명
    브레이킹 저항기 - 72 ohm - 100 W - Lexium 15용 - 케이블 3 m - IP20
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    브레이킹 저항기 - 72 ohm - 100 W - Lexium 15용 - 케이블 3 m - IP20
    설명
    브레이킹 저항기 - 72 ohm - 100 W - Lexium 15용 - 케이블 3 m - IP20
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 14
    설명
    브레이킹 저항기 - 72 ohm - 100 W - Lexium 15용 - 케이블 3 m - IP20
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /