Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Lexium 32와 서보 모터
VW3M5102R30 Product picture Schneider Electric

VW3M5102R30

Green premium brand logo
VW3M5102R30 Product picture Schneider Electric
VW3M5102R30
Green premium brand logo

전력 케이블 - 서보 모터 BSH 및 서보 드라이브 간 - 4 x 2.5 mm2 - 3 m

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품 또는 구성요소 타입
    Power cable
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
    Preassembled power cordset
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
    연결 액세서리(부속품 등)
    제품 호환성
    Servo motor BMH, 2 140 mm)
    Servo motor BMH, 3 140 mm)
    액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
    Between servo motor and servo drive
    범위 호환성
    Lexium 05
    Lexium 32
    케이블 길이
    3 m
    케이블 구성
    4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm²
    전기적/기계적 특성
    전기적 연결
    커넥터 - 산업용 M23 servo motor side
    프리 엔드 servo drive side
    제품 무게
    1.07 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어7
    • 한국어3
    • 영어4
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 8.2 MB
    날짜 19. 4. 2
    크기 pdf
    크기 43.3 MB
    날짜 18. 12. 12
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (버전 10)
    설명
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    크기 pdf
    크기 9.4 MB
    날짜 17. 9. 2
    설명
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    VW3M5102R30_ROHS_DECLARATION
    설명
    VW3M5102R30_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    VW3M5102R30_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    VW3M5102R30_REACH_DECLARATION
    설명
    VW3M5102R30_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    VW3M5102R30_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 91.4 KB
    날짜 15. 5. 1
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    VW3M5102R30_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    VW3M5102R30_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    VW3M5102R30_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /