Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Altivar 61
VW3SKR028W0045LB Product picture Schneider Electric

VW3SKR028W0045LB

VW3SKR028W0045LB Product picture Schneider Electric
VW3SKR028W0045LB

Braking resistor 28 OHM 0.4 kW - IP54 - Enclosure - 2m cable

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품 또는 구성요소 타입
    제동 저항기
    전기적/기계적 특성
    범위 호환성
    Altivar
    저항(ohm) 값
    28 옴
    계속적 전력
    400 W
    케이블 길이
    2 m
    사용환경
    IP 등급
    IP54
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /