Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Altivar 61
VW3SKSF070I340BY Product picture Schneider Electric

VW3SKSF070I340BY

VW3SKSF070I340BY Product picture Schneider Electric
VW3SKSF070I340BY

Equipment for Altivar - THREE PHASE SINUS FILTER 690V- 70HZ-340A

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품 또는 구성요소 타입
    사이너스 필터
    범위 호환성
    Altivar 71
    Altivar 61
    제품 사양 응용
    출력 필터
    [In] 정격 전류
    340 A
    제품 호환성
    ATV61 variable speed drive - 200 kW, 500 V 3 상
    ATV61 variable speed drive - 250 kW, 690 V 3 상
    ATV71 variable speed drive - 160 kW, 500 V 3 상
    ATV71 variable speed drive - 250 kW, 690 V 3 상
    전기적/기계적 특성
    maximum motor cable length
    250 m 에서 690 V 에서 <= 2500 Hz
    DV / DT
    500 V / μs 에서 690 V
    maximum drive output frequency
    70 Hz
    사용온도
    0…40 °C 전류 출력감세 없는)
    40…60 °C °C당 전류 출력감세 1.5 % 있는)
    사용 고도
    0...1000 m 전류 출력감세 없는
    1000...4000 m with current derating 3 % per 1000 m
    사용환경
    IP 등급
    IP00
    저장온도
    -25…70 °C
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /