이미지를 롤오버하여 확대




+ 4
하모니 Harmony XALG, Empty 컨트롤 스테이션, 미네랄 강화 폴리아미드, 검은색, 5컷아웃 등의 거친 환경에서도 혹독한 환경을 위해 사용 가능
XALG05
3개의 컷아웃이 있는 빈 관제소
ISO M20 케이블 엔트리용 녹아웃 2개
혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다
화학작용제에 대한 내성이 우수함
-25°C ~ 70°C의 광범위한 작동 온도
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
3
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
예
Use Again
회수
No