브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

알체형 선택기 스위치, Harmony XB4, 폭발 분위기, 455 키(3개의 위치 포함, 중간 위치 무료)

XB4BG33GEX

열악한 환경에 이상적인 금속 베젤
설치, 서비스, 수정 및 조정이 용이한 심플한 디자인
표준 22mm 컷아웃과 호환 가능
높은 수명과 적은 숙면
나사 클램프 연결로 인한 간편한 교체 및 서비스
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No